Módulos Compact I/O 1769

Nossos módulos baseados em rack Compact I/O™ cód. cat. 1769 podem ser usados como E/S local e distribuída para um controlador CompactLogix™ ou Compact GuardLogix®. O tipo para rack tem uma versão sem rack que reduz os custos e o estoque de peças de substituição. Um borne removível incorporado fornece conexões para sensores e atuadores de E/S.

Módulos Compact I/O baseados em rack cód. cat. 1769
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Proporciona flexibilidade com opções de montagem em painel ou trilho DIN
  • Inclui indicadores de status de diagnóstico de ponto individual para facilitar a localização de falhas
  • Impede o posicionamento errado do módulo com codificação por software
  • Conecta até três bancos de Compact I/O™ a um controlador; requer a utilização de um módulo adaptador de comunicação e fonte de alimentação

Módulos Compact I/O digitais 1769

  • Oferece diversas tensões CA e CC
  • Inclui 8 a 32 pontos por módulo
  • Inclui módulos de saída de contato
  • Inclui módulos de entrada em alta velocidade
  • Oferece filtragem de entrada
  • Proporciona isolamento óptico

Módulos Compact I/O analógicos 1769

  • Oferece módulos analógicos, de termopar e RTD
  • Proporciona faixas de alta precisão
  • Inclui detecção e indicação de sobrefaixa e subfaixa
  • Inclui conversão de escala integrada
  • Oferece resposta regulável para um sensor de entrada quebrado
  • Inclui a capacidade de direcionar a operação do dispositivo de saída durante uma condição anormal
  • Proporciona canais configuráveis individualmente
  • Inclui autocalibração de entradas

Módulos de E/S AENTR 1769

  • Suporta a estratégia de uma rede única para conexão EtherNet/IP TCP/CIP 96
  • Proporciona duas portas Ethernet para topologia DLR e linear
  • Simplifica a arquitetura de seu sistema com E/S distribuída via EtherNet/IP
  • Permite controlar migrações com a reutilização das E/S 1769 existentes
  • Inclui taxa de pacotes de E/S de 10.000 pps
  • Oferece conexão direta

Módulos de E/S especializada Compact 1769

  • Módulos de reserva de endereço, ASCII, controle booleano e contador de alta velocidade disponíveis
  • Conexão direta à plataforma 1769 para inversores PowerFlex® e outros dispositivos através de Compact I/O™ para DPI/SCANport™ e Compact I/O para módulos DSI/Modbus

Informação adicional

Certificações

  • C-Tick
  • Identificado CE
  • Com certificação CSA
  • Identificado cUL
  • Identificado cULus
  • Área classificada Classe 1 Divisão 2
  • KC
  • ODVA
  • Identificado UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.