Expansão de E/S MicroLogix

Nossos módulos Expansion I/O MicroLogix™ cód. cat. 1762 estendem os recursos dos controladores MicroLogix 1100, 1200 e 1400 maximizando a flexibilidade da contagem e dos tipos de E/S. O projeto modular, sem rack, aumenta a economia de custos e reduz o estoque de peças de substituição. Os módulos podem ser montados em trilho DIN ou painel.

Expansão de E/S MicroLogix cód. cat. 1762
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Funcionalidade com muitos recursos aborda uma ampla gama de aplicações
  • O suporte à rede inclui EtherNet/IP™, DeviceNet™ e DH-485 (somente local)
  • A codificação de software impede o posicionamento errado dentro do sistema
  • Bornes com proteção contra toque acidental com os dedos para fiação de E/S
  • A dimensão pequena reduz o espaço no painel
  • Barramento de E/S integrado de alto desempenho
  • Etiqueta para registrar designações de terminal de E/S
  • Módulos de E/S digital, analógica e especializada disponíveis

Módulos de expansão de E/S digitais MicroLogix™ 1762

  • 8, 16 ou 32 entradas ou saídas
  • Tensões CA e CC
  • Módulo combinado com 8 entradas e 6 saídas de contato
  • Módulos de saída a relé CA/CC

Módulos de expansão de E/S analógicos MicroLogix 1762

  • Módulo de entrada com 4 entradas diferenciais
  • Módulo de saída com 4 saídas de terminação simples
  • Módulo combinado com 2 entradas diferenciais e 2 saídas de terminação simples

Módulos de expansão de E/S especializados MicroLogix 1762

  • Módulo RTD com 4 canais de entrada
  • Módulo de termopar com 4 canais de entrada e um sensor CJC

Número máximo de módulos de expansão de E/S por controlador

ControladorMódulos de E/S, máx.
MicroLogix 1100 4
MicroLogix 1200 6
MicroLogix 1400 7

Certificações

  • Identificado CE
  • Identificado cUL (conforme CSA C22.2 Nº 142)
  • Identificado UL (508)
  • Área classificada Classe 1, Divisão 2, Área classificada, Grupos A, B, C, D (UL1604, cUL conforme CSA C22.2 Nº 213)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.