Módulos ControlLogix

Nossos módulos baseados em rack ControlLogix® cód. cat. 1756 fornecem uma ampla gama de E/S digital, de diagnóstico digital, analógica, controle de movimento e especiais, além de módulos computacionais para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar qualquer um dos módulos baseados em rack no rack local de um Controlador ControlLogix ou em um rack ligado a um Controlador ControlLogix em redes ControlNet™ ou EtherNet/IP™.

Módulos baseados em rack ControlLogix cód. cat. 1756
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • É montado em um rack ControlLogix®
  • Requer um borne removível (RTB) ou um módulo de interface de fiação (IFM) cód. cat. 1492 para conectar toda a fiação no campo
  • Inclui capacidade inerente de marcação de hora para aplicações de sequência de eventos (SOE)
  • Oferece comunicação EtherNet/IP, incluindo CIP Security e funcionalidade de redundância
  • Oferece diagnósticos de E/S abrangentes para detecção de falhas do campo e do sistema
  • Fornece remoção e inserção sob alimentação (RIUP) para facilitar a manutenção
  • Oferece codificação eletrônica para ajudar a impedir erros de substituição
  • Inclui assistentes de E/S no programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer® para permitir a configuração rápida e fácil dos módulos

Módulos E/S de segurança CIPControlLogix 1756

  • Oferece suporte aos controladores Compact GuardLogix® 5380 ou GuardLogix 5580
  • Oferece segurança funcional classificada e inclui SIL3 and PLe
  • Oferece suporte à formação de ponte CIP Safety e funcionalidade de roteamento
  • Use como E/S local ou E/S distribuída com controlador GuardLogix 5580
  • Fornece tempo de reação aprimorado
  • Usa o programa aplicativo Logix Designer, versão 32
  • Oferece módulos de entrada digital: IB16S – 16 canais (cada um com classificação SIL 3)
  • Oferece módulos de saída digital: OBV8S – 8 canais (cada um com classificação SIL 3)
  • Inclui identificações de compatibilidade: TÜV, UL, IECEx, ATEX, CE, indústria naval, FM

Módulos de E/S digitais ControlLogix

  • Oferece uma variedade de tensões
  • Fornece 8 a 32 pontos por módulo
  • Oferece tipos de módulos isolados e sem isolamento
  • Inclui estados de falha da saída no nível do ponto
  • Oferece comunicação de conexão direta ou otimizada para rack
  • Oferece diagnóstico no campo em módulos selecionados

Módulos de E/S analógicos ControlLogix 1756

  • Inclui módulos de entrada, saída e combinados
  • Proporciona módulos de termopar e RTD
  • Inclui alarme de dados integrado
  • Oferece conversão de escala para unidades de medida
  • Proporciona amostragem de canal em tempo real
  • Oferece codificação eletrônica do módulo, e é configurável por software
  • Inclui codificação RTB mecânica, definida pelo usuário
  • Oferece configuração por canal para tensão, corrente ou fonte de corrente transmissora de dois fios
  • Oferece configuração por canal para RTD ou termopar
  • A partir de 31 de março de 2017 os módulos de 6 canais de E/S analógica isolada ControlLogix 1756 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os módulos de E/S analógica isolada 1756 de 8 canais utilizando o Guia de migração de Módulos Analógicos 1756 de 6 canais para 8 canais

Módulos de E/S especializados ControlLogix ControlLogix 1756

  • Inclui módulos configuráveis de medidor de fluxo
  • Oferece módulos de contador de alta velocidade
  • Oferece módulos de chave de fim de curso programáveis

Bornes removíveis (RTBs) ControlLogix 1756

  • Fornece uma interconexão flexível entre a fiação da fábrica e os módulos de E/S
  • Inclui terminações do grampo parafusável ou grampo de mola
  • Não são fornecidos com módulos de E/S; devem ser pedidos separadamente

Módulos isolados de E/S analógica HART 1756

  • Inclui isolamento entre canais
  • Oferece modem HART por canal para atualização de dados HART mais rápida
  • Oferece configuração básica do dispositivo de campo via Perfil Add-on
  • Ajuda a eliminar a necessidade de barreiras de isolamento de campo ao utilizar módulos isolados
  • Oferece módulos com densidade de 8 ou 16 canais

Módulos de E/S analógica aprimorada 1756

  • Oferece maiores precisão, repetibilidade, estabilidade e precisão
  • Inclui módulos isolados de 8 canais e 12 e 16 canais com estabilidade em toda a faixa de temperatura em operação
  • Não exige calibração no campo
  • Oferece precisão avançada utilizando projeto de 24 bits
  • Inclui status por canal e anúncio de LED de falha
  • Oferecem SIL 1, capacidade sistemática 2, certificado por tipo para uso em uma arquitetura ControlLogix SIL 2
  • Oferece um modo de emulação que ajuda os clientes a migrar de aplicações de 6 canais

Módulos de comunicação 1756

  • Implementam controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756
  • Oferece funcionalidades de redundância
  • Oferecem módulos de segurança para codificar informações importantes compartilhadas entre controladores e servidores para impedir adulteração

Módulo Computacional 1756

  • Oferece acesso de alta velocidade ao Controlador ControlLogix sobre o backplane
  • DisplayPort™ integrada para conexão direta a um monitor industrial 5100 de alta definição
  • Oferece recurso computacional em um rack ControlLogix

Informação adicional

Certificações

  • ATEX
  • C-Tick
  • Identificado CE
  • Com certificação CSA
  • Identificado cULus
  • Aprovado FM
  • TÜV

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o Studio 5000 Logix Designer da Rockwell Software® para projetar e configurar seu sistema ControlLogix®.

Os controladores e módulos selecionados, junto com sua configuração de rede, determinam os pacotes de software adicionais necessários para configurar e programar seu sistema. O software obrigatório adicional pode incluir o software de configuração RSNetWorx e o software de comunicação RSLinx.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.