E/S distribuída com bloco no painel

A E/S distribuída em painel (IP20) pode ser posicionada em sua aplicação e exige o uso de um gabinete. Nossos produtos Block I/O no painel fornecem uma montagem completa do sensor e dos pontos de interface do atuador, e incluem um adaptador de rede. Há blocos de expansão disponíveis para algumas famílias. Escolha entre uma ampla gama de E/S analógicas, digitais ou especializados, além de E/S para sistemas de segurança.

E/S de segurança GuardPLC 1753, Bloco no painel

E/S de segurança GuardPLC 1753

A Rockwell Automation anuncia que a partir de junho de 2018, a E/S de segurança GuardPLC™ 1753 será descontinuada e não estará mais disponível para venda.


Bloco no painel econômico compacto CompactBlock LDX I/O 1790

CompactBlock LDX I/O 1790

O CompactBlock™ LDX I/O cód. cat. 1790D é uma solução de E/S distribuída de custo otimizado para ambientes industriais leves no qual as especificações de alta proteção e os recursos de desempenho avançado não são necessários. Os blocos base incluem pontos de E/S e um adaptador de rede DeviceNet™ incorporado. Os blocos de expansão de E/S digital fornecem a flexibilidade de adicionar pontos de E/S a seu sistema CompactBlock LDX I/O.


Bloco no painel CompactBlock Guard Safety I/O cód. cat. 1791

CompactBlock Guard Safety I/O 1791

Os módulos CompactBlock™ Guard I/O™ cód. cat. 1791DS e 1791ES fornecem as vantagens da E/S distribuída para sistemas de segurança. Esses módulos operam com controladores de segurança que se comunicam em redes DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ usando Segurança CIP™. O CompactBlock Guard Safety I/O é otimizado para operar com controladores GuardPLC™, GuardLogix® e SmartGuard™.