Módulos de E/S distribuída incorporada

Nosso módulos de E/S distribuída incorporada cód. cat. 1799 fornecem uma interface padrão entre um dispositivo de entrada e atuadores na máquina. Use nossa tecnologia com projeto comprovado e confiabilidade sem o custo de‑soluções personalizadas—críticas para aplicações incorporadas na máquina, com custo alto. Uma Universal I/O e uma placa de expansão estão disponíveis para reduzir seu investimento inicial em material, minimizar estoques, reduzir o custo por expansão de E/S e maximizar o uso de E/S para cada aplicação.

Módulos de E/S incorporada cód. cat. 1799
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece placas podem ser embutidas diretamente em uma máquina
  • Inclui entradas universais de 24 Vcc e tipos de saída de entrada/saída (de corrente) selecionáveis pelo usuário
  • Oferecem conectividade em rede EtherNet/IP™ incorporada
  • Inclui placa EtherNet/IP de duas portas com tecnologia de chaveamento incorporada para suportar as topologias de anel de nível de dispositivo (DLR)
  • Inclui proteção contra curto-circuito que protege as saídas contra erros de fiação acidentais

Placas de E/S incorporada EtherNet/IP 1799 de porta dupla

  • Oferece conectividade em rede EtherNet/IP
  • Inclui tecnologia de chaveamento incorporada
  • Inclui placas combinadas com 20 circuitos de E/S
  • Oferece placa de expansão opcional que adiciona 10 pontos de saída ao sistema

A Rockwell Automation® anuncia que a partir de dezembro de 2016, determinados módulos DeviceNet serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Para suportar sua transição, recomendamos migrar para as soluções de nosso parceiro Encompass. Saiba mais: Módulos de E/S incorporada Softing 1799

Informação adicional

  • A tecnologia de chaveamento incorporada incorpora os recursos dos switches Ethernet populares diretamente no hardware para suportar aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional. Essa tecnologia permite o uso de topologias lineares e de anel de nível de dispositivo para aplicações EtherNet/IP.

Certificações

  • c-UR-us
  • CE
  • C-Tick
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o Editor de bloco de funções no software de configuração RSNetWorx para criar blocos de função do DeviceLogix e para configurar o tempo de atraso de sinal de entrada nas placas Zone Control.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

'-

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.