CompactBlock LDX I/O

O CompactBlock™ LDX I/O cód. cat. 1790D é uma solução de E/S distribuída de custo otimizado para ambientes industriais leves no qual as especificações de alta proteção e os recursos de desempenho avançado não são necessários. Os blocos base incluem pontos de E/S e um adaptador de rede DeviceNet™ incorporado. Os blocos de expansão de E/S digital fornecem a flexibilidade de adicionar pontos de E/S a seu sistema CompactBlock LDX I/O.

Bloco no painel econômico compacto CompactBlock LDX I/O 1790
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui pacote compacto para instalação fácil em áreas confinadas, inclusive condutores e terminais do operador
  • Oferece blocos base fornecem 4 a 32 pontos de E/S
  • Inclui conectividade em rede DeviceNet™ incorporada
  • Permite a adição de blocos de expansão para um bloco base até 80 pontos por nó
  • Inclui entradas universais de entrada/saída de corrente que reduzem o número de componentes a serem armazenados e fornece flexibilidade de tipos de entrada
  • Inclui switches de endereço de nós e detecção automática de baud rate que simplifica o comissionamento de rede
  • Oferece opção de terminais de parafusos fixos ou conector D-Shell para desconexão prática

Blocos base CompactBlock™ LDX I/O digitais 1790

  • 24 Vcc, 120 Vca e saídas a relé
  • Até 32 pontos de E/S por bloco
  • Cada bloco base suporta até três blocos de expansão

Blocos base CompactBlock LDX I/O analógicos 1790

  • Até quatro pontos de E/S por bloco
  • Formato de dados de número inteiro de 16 bits
  • Cada bloco base oferece suporte a até dois blocos de expansão

Blocos base RTD I/O e termopar CompactBlock LDX 1790

  • Formato de dados de número inteiro de 16 bits (complemento de 2)
  • Termopar e blocos base RTD não oferecem suporte a blocos de expansão

Blocos de expansão CompactBlock LDX I/O digitais 1790

  • Adicionar a blocos base para expandir a montagem de E/S até 80 pontos de E/S
  • 24 Vcc, 120 Vca e saídas a relé
  • 8 ou 16 pontos de E/S por bloco
  • Compatível com todos os blocos base, exceto para blocos base termopar e RTD
  • Inclui conector de cabo flexível de 7 cm

Certificações

  • c-UL-us Classe 1, Div. 2 Área perigosa
  • CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • O gabinete atende à norma IP20.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Saiba mais

Saiba mais sobre os produtos da Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.