Módulos POINT Guard I/O

Os módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S de segurança projetados para compatibilidade com o sistema POINT I/O™ padrão, oferecendo recursos de automação e segurança em uma solução de E/S com máxima densidade. O POINT Guard I/O comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ sobre EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix® ou DeviceNet™ para controladores SmartGuard™ 600.

Módulos em gabinete POINT Guard I/O cód. cat. 1734
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Compatível com o sistema POINT I/O™ padrão
  • Comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ em EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix™
    • Para conectividade EtherNet/IP, use um adaptador EtherNet/IP POINT I/O (1734-AENT, 1734-AENTR)

Sistema POINT Guard I/O™ 1734

  • Compatível com circuitos de E/S de 24 Vcc
  • Inclui circuitos de entrada analógica

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
  • Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Nossa Tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, acionadores de motor, botões pulsadores e outros componentes de controle, proporcionando controle distribuído com maior desempenho e menor custo.

Certificações

  • CE
  • c-UL-us
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KC
  • Certificação TÜV para segurança funcional até, e inclusive, SIL CL 3, PL(e)/Cat. 4.

Para obter detalhes sobre a certificação TÜV e SIL, consulte o link Safety Certificates and SIL.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.