Módulos de entrada/saída (E/S)

Escolha entre a E/S de rack integrada ao seu controlador Allen-Bradley ou a E/S distribuída por sua aplicação ou instalada em uma máquina. Para aplicações distribuídas, oferecemos as opções de painel (IP20) e On-Machine reforçada (IP67/69K), tanto no projeto modular quanto de bloco. Diversas famílias de E/S apresentam a Tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ para integrar recursos de resolução lógica de baixo custo em sua E/S. Para soluções de segurança, nossos produtos Guard I/O™ têm certificação TÜV até a categoria SIL 3. 4, PLe. O suporte à comunicação inclui DeviceNet®, ControlNet®, and EtherNet/IP™, além de outras redes industriais. As E/S Allen-Bradley estão disponíveis em vários tamanhos e densidades de pontos, fornecendo a flexibilidade de que você precisa para atender suas especificações exatas.

E/S de rack

E/S de rack

A E/S de rack é projetada especificamente para um controlador Allen-Bradley® específico, como parte de sua família. Você pode instalar a E/S localmente no mesmo rack que o controlador. Além disso, com o uso de redes de comunicação de E/S, você pode distribuir a E/S para mais perto dos sensores e atuadores, reduzindo seus custos com fiação.


Módulos de E/S incorporada cód. cat. 1799

E/S distribuída incorporada

Nosso módulos de E/S distribuída incorporada cód. cat. 1799 fornecem uma interface padrão entre um dispositivo de entrada e atuadores na máquina. Use nossa tecnologia com projeto comprovado e confiabilidade sem o custo de‑soluções personalizadas—críticas para aplicações incorporadas na máquina, com custo alto. Uma Universal I/O e uma placa de expansão estão disponíveis para reduzir seu investimento inicial em material, minimizar estoques, reduzir o custo por expansão de E/S e maximizar o uso de E/S para cada aplicação.


E/S distribuída com bloco no painel

E/S distribuída, bloco no painel

A E/S distribuída em painel (IP20) pode ser posicionada em sua aplicação e exige o uso de um gabinete. Nossos produtos Block I/O no painel fornecem uma montagem completa do sensor e dos pontos de interface do atuador, e incluem um adaptador de rede. Há blocos de expansão disponíveis para algumas famílias. Escolha entre uma ampla gama de E/S analógicas, digitais ou especializados, além de E/S para sistemas de segurança.


E/S distribuída modular no painel

E/S distribuída, modular no painel

A E/S distribuída em painel (IP20) pode ser posicionada em sua aplicação e exige o uso de um gabinete. Nossos produtos de E/S modular no painel permitem selecionar a combinação exata de interfaces de E/S e adaptadores de comunicação que atendem suas necessidades, com maior flexibilidade no projeto de seu sistema. Além de uma ampla gama de módulos analógicos, digitais e especializados, fornecemos opções de E/S em painel para ambientes extremos, E/S para sistemas de segurança e E/S intrinsecamente segura (IS) que pode ser distribuída em áreas perigosas.


E/S distribuída em bloco On-Machine

E/S distribuída, bloco On-Machine

Nossos módulos de E/S distribuída On-Machine™ Block (IP67/69K) podem ser montados diretamente em uma máquina em vez de em um gabinete remoto central, o que reduz os custos de fiação e facilita a manutenção. Esses produtos fornecem uma montagem completa do sensor e dos pontos de interface do atuador, e cada módulo inclui um adaptador de rede. Há blocos de expansão disponíveis para alguns produtos. Você pode escolher entre módulos de E/S analógica, digital ou especializados, além de módulos de E/S On-Machine para sistemas de segurança.


Módulos ArmorPOINT I/O cód. cat. 1738

Módulos de E/S

Nossos módulos ArmorPOINT® I/O cód. cat. 1738 fornecem uma ampla gama de módulos de entrada e saída para atender várias aplicações, de digital em alta velocidade a controle de processo. A E/S ArmorPOINT oferece suporte à tecnologia produtor/consumidor, que permite que informações de entrada e status de saída sejam compartilhadas entre vários controladores Logix.