PowerMonitor 5000

O PowerMonitor™ 5000 cód. cat. 1426 é a próxima geração de produtos sofisticados de medição de qualidade de alimentação. Construído com recursos de medição de energia e potência no núcleo, o PowerMonitor 5000 leva a monitoração de energia ao próximo nível.

PowerMonitor 5000 cód. cat. 1426
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Monitora quatro canais de tensão e quatro canais de corrente para cada ciclo elétrico — 1024 pontos de dados em 8 canais a cada 12 a 17 ms
  • Calcula mais de 6.000 parâmetros a cada ciclo
  • Fornece uma segunda porta de comunicação
  • Inclui porta EtherNet/IP™ nativa
  • Inclui quatro entradas digitais para coleta de dados de WAGES
  • Inclui quatro saídas para conexão com sistemas SCADA ou de controle
  • Oferece alarmes configuráveis para até 20 eventos
  • Permite a correção de fiação virtual

Modelos de PowerMonitor 5000

M5 — modelo base

M6 — inclui os recursos do modelo base, mais:

  • Harmônicos
  • Osciloscópio
  • Sincr. de eventos

M8 — inclui os recursos do modelo base, mais:

  • Harmônicos
  • Osciloscópio
  • Sincr. de eventos
  • Piscar desordenamente
  • Inter-harmônicos
  • Detecção de transientes

Comparação de produtos

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Níveis de medição

Consumo

X

X

X

Demanda

X

X

X

Fator de potência

X

X

X

Qualidade da potência (queda/sobretensão, harmônicos, transientes)

 

 

 

X

Captura de forma de onda

 

 

X

Níveis de precisão (conforme a norma EN62053-222)  

Classe 1, 1% de precisão de energia

X X  

Classe 0,2, 0,2% de precisão de energia

    X
Conectividade
Saídas

Sinal digital
Sinal analógico (0 a 20 mA)
Modbus RTU
Ethernet/IP

Modbus RTU
Ethernet/IP
Sinal KYZ

Sinal digital
Ethernet/IP
DeviceNet
ControlNet
Sinal KYZ

Entradas   Sinal digital Sinal digital

Informação adicional

Certificações

  • Compatível com CE
  • Certificado no cULus
  • UL

Conformidade com as normas

  • EN 61010
  • UL 61010

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use esses pacotes de software para configurar, monitorar, analisar, gerenciar, imprimir e salvar dados de dispositivo de monitoração de energia com seu PowerMonitor™ 5000.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks – monte orçamentos e propostas completos.

Atualizações de firmware

Outros recursos