PowerMonitor 500

O PowerMonitor™ 500 cód. cat. 1420 apresenta um visor LCD no próprio dispositivo com dimensão compacta, apresentando visibilidade instantânea de seu uso de energia. Uma opção de submedição com custo otimizado, nosso monitor fornece dados críticos para ajudar você a tomar todas as decisões de processo, reduzir o uso de energia, e aumentar os lucros de sua empresa. 

PowerMonitor 500 cód. cat. 1420
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece tamanho compacto e montado em painel
  • Inclui tela LCD incorporada que permite que você registre dados centralmente e os exiba de forma local
  • Mede a tensão, a corrente, a potência, a energia, a demanda e o fator de potência
  • Inclui vários protocolos de comunicação, incluindo Modbus RTU e EtherNet/IP™
  • Oferece duas saídas a relé digitais (opcional)
  • Oferece duas saídas analógicas (4 a 20 mA) (opcionais) para controle de processo de velocidade variável
  • Inclui quatro alarmes configuráveis
  • Proporciona integração completa ao software de gestão de ativos RSEnergyMetrix® para uma solução completa de gestão de energia

Comparação de produtos

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Níveis de medição

Consumo

X

X

X

Demanda

X

X

X

Fator de potência

X

X

X

Qualidade da potência (queda/sobretensão, harmônicos, transientes)

 

 

 

X

Captura de forma de onda

 

 

X

Níveis de precisão (conforme a norma EN62053-22)

Classe 1, 1% de precisão de energia

X X

Classe 0,2, 0,2% de precisão de energia

X

Conectividade

Saídas

Sinal digital
Sinal analógico (0 a 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Sinal KYZ
Sinal digital
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Sinal KYZ
Entradas Sinal digital Sinal digital

Informação adicional

Certificações

  • CE
  • cULus (E56639)

Conformidade com as normas

  • Metrologia (EN50470-3, EN62053-21 EN62053-23, MID ‘anexo MI-003’)
  • Saída de pulso (DIN43864, IEC62053-31)
  • Segurança (EN60664, EN61010-1, EN62052, IEC60664, IEC61010-1)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de gestão de ativos FactoryTalk EnergyMetrix para configurar, monitorar, analisar, gerenciar, imprimir e salvar dados do dispositivo de monitoração de energia com seu PowerMonitor™ 500.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks – monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Especificações de aquisição – visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

  • Gestão de solicitações
  • SCADA elétrico
  • Galpão de carga de emergência
  • Otimização elétrica
  • Levantamento de custos de energia
  • Ar condicionado
  • Monitoração do nível de máquina

Estudos de caso de gestão de energia — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de gestão de energia da Allen-Bradley em suas aplicações.