PowerMonitor 1000

O PowerMonitor™ 1000 cód. cat. 1408 é um dispositivo de monitoração de energia compacto para determinar perfil de carga, alocação de custo ou controle de energia. Nosso monitor integra-se com seus sistemas de monitoração de energia existentes para proporcionar submedição. Nossos CLPs (PLC-5®, SLC®, família ControlLogix®) comunicam-se facilmente com o PowerMonitor™ 1000 para utilizar dados de energia em sistemas de controle.

PowerMonitor 1000 cód. cat. 1408
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Disponível em tamanho compacto
  • Disponível com comunicações EtherNet/IP™, DF1 serial, Modbus RTU, Modbus TCP
  • Inclui tela LCD integrada
  • Inclui montagem em trilho DIN ou painel
  • Proporciona diagnóstico de fiação
  • Inclui tempo de uso (pico, fora de pico)
  • Inclui registros de energia, mín/máx, status e fator de carga
  • Permite exibir dados e configurar por meio da página da Web integrada

Comparação de produtos

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Níveis de medição

Consumo

X

X

X

Demanda

X

X

X

Fator de potência

X

X

X

Qualidade da potência (queda/sobretensão, harmônicos, transientes)

 

 

 

X

Captura de forma de onda

 

 

X

Níveis de precisão (conforme a norma EN62053-22)

Classe 1, 1% de precisão de energia

X X

Classe 0,2, 0,2% de precisão de energia

X

Conectividade

Saídas

Sinal digital
Sinal analógico (0 a 20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Sinal KYZ
Sinal digital
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Sinal KYZ
Entradas Sinal digital Sinal digital

Informação adicional

Certificações

  • Teste de conformidade da rede EtherNet/IP
  • Listado no UL 508 (Arquivo E56639)

Conformidade com as normas

  • EN55011
  • EN61000
  • ENV50204
  • Capacidade de resistir a surto (SWC) C37.90.1 - 2002

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use esses pacotes de software para configurar, monitorar, analisar, gerenciar, imprimir e salvar dados de dispositivo de monitoração de energia com seu PowerMonitor™ 1000.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Atualizações de firmware – encontre downloads relacionados ao produto, incluindo firmware, notas da versão, software associado, drivers, ferramentas e utilitários em nossa Central de download e compatibilidade de produtos.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

  • Gestão de solicitações
  • SCADA elétrico
  • Galpão de carga de emergência
  • Otimização elétrica
  • Levantamento de custos de energia
  • Ar condicionado
  • Monitoração do nível de máquina

Estudos de caso de gestão de energia — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de gestão de energia da Allen-Bradley em suas aplicações.