Módulo de controle do gerador combinado

O módulo de controle do gerador combinado (CGCM) cód. cat. 1407, quando utilizado em conjunto com um controlador de automação ControlLogix®, proporciona uma plataforma altamente robusta e flexível com múltiplas funções para controle do gerador e supervisão do sistema.

Módulo de controle do gerador combinado cód. cat. 1407
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Certificações

  • Classe 1, Divisão 2, Grupos A, B, C ou D
  • Classe 1, Zona 2, AEx [iC] nA IIC T4, Ex [iC] nA IIC T4 Gc
  • Ex II 3G Ex [iC] nA IIC Gc (DEMKO 13 ATEX 1230U)
  • IECEx UL 14.0018U
  • Arquivo no UL E220640

Conformidade com as normas

  • ANSI/ISA 12.12.01-2013 / CSA C22.2 Nº 213-M1987
  • EN 60079-0:2012
  • EN 60079-11:2012
  • EN 60079-15:2010
  • EN ISO/IEC-80079-34:2011
  • UL 60079-0 6ª edição / CSA 60079-0:11
  • UL 60079-11 6ª edição / CSA 60079-11:11
  • UL 60079-15 4ª edição / CSA 60079-15:12

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks – monte orçamentos e propostas completos.
  • Ferramentas Integrated Architecture – Ferramentas para ajudar você a planejar e configurar um sistema Integrated Architecture™.

Outros recursos

  • Atualizações de firmware – encontre downloads relacionados ao produto, incluindo firmware, notas da versão, software associado, drivers, ferramentas e utilitários em nossa Central de download e compatibilidade de produtos.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.