Conversores PowerFlex DC

Nossa linha completa de produtos de Conversores PowerFlex® DC inclui Conversores Digitais PowerFlex DC, Reguladores Autônomos (SAR) PowerFlex DC e Controladores de Campo PowerFlex DC. Nossas soluções CC são capazes de atender as necessidades de uma ampla gama de aplicações exigentes. Elas são projetadas para aplicações e modernizações de motor CC até 6.000 HP/4.000 kW.

Conversores PowerFlex DC cód. cat. 20P
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece as seguintes potências nominais:
    • 200 a 240V: 1,2 a 224 kW / 1,5 a 300 HP / 7 a 1050 A
    • 380 a 480V: 1,5 a 671 kW / 2 a 900 HP / 4,1 a 1494 A
    • 500 a 600 V: 37 a 932 kW / 50 a 1250 HP / 67,5 a 1688 A
    • 690 V: 298 a 1044 kW / 400 a 1400 HP / 452 a 1582 A
    • Soluções projetadas disponíveis até 4.000 kW/6.000 HP
  • Tem ambas as configurações: regenerativa e não regenerativa
  • Inclui gabinete tipo aberto, conversor de armadura
  • Inclui um conversor de campo regulado
  • Apresenta regulador avançado com funcionalidade DPI™ integrada, tacômetro CC e capacidade para encoder
  • Fornece supressão de ruído e tensão para ambientes sensíveis a ruídos
  • Oferece opções de comunicação e realimentação flexíveis
  • Tem E/S expansível para flexibilidade de instalação
  • Fornece configurações otimizadas de tensão globais projetadas para padrões mundiais
  • O firmware é atualizável por Flash
  • Fornece configuração e programação via teclado integral LCD ou software
  • Oferece integração premium com inversores PowerFlex® que usam a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Recursos dos Controladores de campo CC

  • Oferece um controlador de campo inversor trifásico nas seguintes faixas:
    • Entrada de 60 a 200 Vca: Saída de 17 a 570 A
    • Entrada de 230 a 500 Vca: Saída de 17 a 570 A
  • Fornece controle de campo de gerador ou motor CC (inversor) trifásico de quatro quadrantes
  • Apresenta gabinete tipo aberto
  • Oferece funcionalidade DPI™ integrada, opções de comunicação flexíveis
  • Oferece configuração e programação via teclado integral LCD ou software
  • Tem E/S expansível para flexibilidade de instalação
  • O firmware é atualizável por Flash
  • Para o uso em aplicações de controle de campo de motor CC autônomo ou em conjunto com um conversor digital PowerFlex DC ou regulador autônomo (SAR) PowerFlex DC
  • Utilize no modo autônomo para:
    • Alimentar o campo de um motor CC com referência fixa usando E/S fixa
    • Controlar eletroímãs e outras cargas não motoras
  • Permite que você modernize o controle de motor CC usando o motor existente e uma ponte de energia externa
  • Fornece uma solução econômica para aplicações de modernização CC que requerem o motor com reversão

Certificações

  • Certificações do Conversor CC
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Certificações do Controlador de Campo CC
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.