Características gerais do PowerFlex 755T

Seu investimento é significativo. A aplicação é crítica e aumentar a produtividade é essencial. É necessário selecionar o inversor correto para ajudar a otimizar os ativos e aproveitar bem seu tempo valioso para alcançar suas metas. Por isso desenvolvemos os inversores PowerFlex® 755T. Esses novos acréscimos à família PowerFlex® foram criados para ajudar você a economizar tempo, reduzir custos e manter sua máquina operando.

Características gerais do PowerFlex 755T
  • Características gerais
  • Novidades

Recursos

Os inversores PowerFlex® 755T foram projetados para fornecer soluções de redução de harmônicos, regeneração e barramento comum que diminuem os custos de energia, aumentam a flexibilidade e a produtividade. Eles são os primeiros inversores que oferecem a tecnologia TotalFORCE™, que utiliza diversos recursos patenteados desenvolvidos para otimizar seu sistema.

Esses inversores também têm a vantagem de um projeto modular para instalação e manutenção rápidas e fáceis. Esse projeto eficiente tem módulos compactos que podem ser removidos e reparados facilmente, e também elimina a necessidade de refazer a fiação do inversor. A fiação de alimentação pode permanecer conectada enquanto uma unidade é retirada para reparo.

Conheça os inversores PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR e PowerFlex 755TM e descubra o próximo passo em desempenho poderoso e controle flexível.

Recursos

  • Configurações de manutenção e diagnóstico preditivo monitoram as condições de operação do inversor e do motor para ajudar a analisar a integridade do sistema
  • A embalagem otimizada dos componentes de potência e opcionais reduzem as dimensões e o hardware
  • Os inversores reduzem harmônicos e atendem à norma IEEE 519
  • O design de encaixe-desencaixe torna fáceis a instalação e a manutenção dos módulos de filtragem e potência
  • Opções de segurança do monitor de velocidade segura e Safe Torque-Off
  • Duas portas EtherNet/IP incorporadas
  • Faixa de potência estendida: 10 a 6.000 HP (7,5 a 4.500 kW)*

*Consulte o escritório de vendas da Rockwell Automation quanto à disponibilidade.

Informação adicional

  • Relatório técnico da tecnologia AFE para inversores – Saiba como a tecnologia AFE pode ajudar você a reduzir os harmônicos e economizar energia.
  • Vídeo do inversor PowerFlex® 755TR — Assista a uma animação que mostra as vantagens do hardware modular e dos componentes incorporados, oferecidas por esse inversor. CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Vídeo da tecnologia PowerFlex TotalFORCE — Saiba como essa tecnologia patenteada de controle do motor permite aprimorar suas operações. EN, ES, KO, PT, ZH
  • Para saber mais sobre os inversores PowerFlex 755T, entre em contato com o distribuidor local Allen-Bradley ou o escritório de vendas da Rockwell Automation.

Características gerais do PowerFlex 755T

Inversores PowerFlex 755T com capacidades e faixas de potência TotalFORCE estendidas

Nós expandimos as faixas de potência e capacidades da tecnologia TotalFORCE® para inversores de frequência PowerFlex® 755T da Allen-Bradley. Agora os inversores oferecem uma faixa de potência estendida, ajudando engenheiros com aplicações de 10 a 6.000 HP (7,5 a 4.500 kW) a aumentar a produtividade e reduzir os custos de ciclo de vida. A expansão leva a redução de harmônicos, a regeneração e as configurações comuns do sistema de barramento a uma gama mais ampla de aplicações.

  • Faixa de potência estendida: 10 a 6.000 HP (7,5 a 4.500 kW)*
  • A tecnologia TotalFORCE patenteada foi aprimorada com recursos de controle adaptável mais poderosos, permitindo que os inversores monitorem características da máquina que podem mudar com o passar do tempo e compensem automaticamente as mudanças ocorridas
  • Um recurso de ajuste adaptativo usa até quatro filtros elimina faixa de rastreamento automático para bloquear a ressonância e a vibração que pioram a qualidade, desperdiçam energia e desgastam prematuramente uma máquina
  • Os recursos de manutenção preventiva fornecem informações em tempo real sobre a integridade do inversor. O inversor é capaz de calcular a vida útil restante de componentes críticos e notificar os usuários. Isso permite que os usuários ajam para evitar o tempo de parada não programada não planejado
  • Outros novos recursos incluem:
    • Um módulo opcional integrado de funções de segurança fornece várias funções de segurança de acionamento em uma rede EtherNet/IP
    • Um recurso antioscilação dá mais estabilidade a aplicações de elevador
    • O controle do motor de imã permanente economiza energia

*Consulte o escritório de vendas da Rockwell Automation quanto à disponibilidade

O novo módulo opcional integrado de funções de segurança reduz os custos de hardware e instalação e aumenta a produtividade

As aplicações de inversor de frequência que precisam de funções de segurança agora podem se beneficiar com a integração de sistemas padrão de controle e de segurança em uma só rede usando um controlador. Nosso módulo opcional integrado de funções de segurança oferece várias funções de segurança com base nas normas IEC 61800-5-2 para os inversores de frequência PowerFlex 755 e 755T da Allen-Bradley. Ele permite monitorar velocidade, sentido e posição em uma rede EtherNet/IP.

Saiba mais

Perfil do produto do Módulo opcional integrado de funções de segurança