Inversores PowerFlex 755

Os inversores PowerFlex® 755 proporcionam facilidade de uso, flexibilidade de aplicação e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de características opcionais de segurança incorporadas. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com o movimento integrado na EtherNet/IP™, é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.

Inversores PowerFlex 755 cód. cat. 20G
  • Características gerais
  • Novidades
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Alimentação nominal:
    • 200 a 240V: 0,37 a 132 kW / 0,5 a 200 HP / 2,2 a 477 A
    • 380 a 480V: 0,75 a 1400 kW / 1,0 a 2000 HP / 2,1 a 2330 A
    • 600 V: 1,0 a 1.500 HP / 1,7 a 1.530 A
    • 690 V: 7,5 a 1.500 kW / 12 a 1.485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Tipo aberto, montagem de flange, IP54 NEMA/UL Tipo 12
  • A Baia de alimentação opcional pré-engenheirada proporciona uma solução de custo otimizado para opções populares de alimentação
  • O módulo opcional de duas portas EtherNet/IP usa as redes EtherNet/IP com mais eficiência, diminui o número de switches gerenciáveis e reduz as necessidades de cabeamento ao usar as redes de anel de nível de dispositivo (DLR)
  • A Configuração do Dispositivo Automática (ADC) permite que os controladores Logix detectem um inversor substituído e façam download automaticamente de todos os parâmetros de configuração
  • Controle V/Hz, controle vetorial com tecnologia FORCE®, controle vetorial em malha aberta e controle de motor de ímã permanente
  • O movimento integrado em EtherNet/IP facilita a configuração e o controle do inversor, usando perfis e conjuntos de instruções incorporados no programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer®
  • Diagnóstico preditivo para aumentar a vida útil dos ventiladores de resfriamento e saídas a relé
  • Configuração e programação via interface homem-máquina (IHM) com LCD integral, software DriveTools SP ou software Connected Components Workbench
  • Oferece suporte à integração fácil pela porta EtherNet/IP incorporada e cinco slots de opções que oferecem suporte a módulos de realimentação, E/S, segurança, comunicação e fonte de alimentação auxiliar de 24 Vcc

Opções de segurança disponíveis

  • A opção Safe Torque-Off está disponível como solução em rede ou com fiação, ambas com certificação SIL 3, PLe, Cat 3. Essa opção remove a potência rotacional do motor sem remover a alimentação do inversor para uma partida mais rápida após uma demanda no sistema de segurança.
  • A opção Monitor de velocidade segura tem certificação SIL 3, PLe, Cat 4 e permite a você monitorar e controlar com segurança a velocidade da aplicação. Isso permite que os operadores realizem algum processo ou trabalho de manutenção sem desligar a máquina.
  • O módulo opcional integrado de funções de segurança fornece segurança avançada em uma rede EtherNet/IP. As instruções de segurança se baseiam na IEC 61800-5-2 e permitem monitorar velocidade, direção e posição. Quando usado como parte de um sistema de segurança integrado que inclui um controlador GuardLogix® 5580ES ou Compact GuardLogix 5380ES, o módulo opcional integrado de funções de segurança fornece classificações de segurança até e incluindo SIL CL3 e PLe Cat 4. O programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer® versão 31 ou posterior também é necessário.

Informação adicional

  • Veja o nosso folheto virtual de inversores PowerFlex série 750 para saber mais sobre os recursos e os aprimoramentos disponíveis nesses inversores.
  • Assista a um vídeo, disponível em vários idiomas, para compreender os recursos e benefícios dos inversores PowerFlex 755. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de sistemas de acionamento que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Integration Makes Switching to High Efficiency Motors Easier

It can be challenging to make the switch from less efficient induction motors to newer, high efficiency motors. Rockwell Automation is making it easier to modernize and meet efficiency goals by enhancing PowerFlex 755 low voltage drive and Kinetix VPC servo motor integration. The power of the PowerFlex 755 drive with the IE5 efficiency of the Kinetix VPC servo motor is a winning combination. The two products have been system tested, simplifying the selection process. Additionally, IO parameters are readily available, which makes programming faster and easier.

Certificações

  • ABS (carcaças 2 a 8, 400/480 Vca)
  • Com certificação ATEX com opções adequadas
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
  • UL
  • GOST-R (carcaças 2 a 8, 400/480 Vca)
  • Lloyd's Register (carcaças 2 a 8, 400/480 Vca, para inversores fabricados antes de 28 de junho de 2016)
  • RINA (carcaças 2 a 8, 400/480 Vca)
  • Materiais compatíveis com RoHS
  • SEMI F47

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

  • Premier integration do software Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®
    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
  • Software DriveTools SP
    • Oferece programação fácil on-line e off-line
    • Inclui conectividade RSLinx®
    • Inclui softwares DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus inversores PowerFlex®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Os inversores PowerFlex® 755 atendem às necessidades de uma ampla gama de aplicações, incluindo:

  • Manuseio de materiais
  • Metais
  • Mineração
  • Petróleo e gás
  • Refino
  • Pneus e borracha

Estudos de caso de inversores — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os inversores Allen-Bradley em suas aplicações