Inversores PowerFlex 753

Os inversores PowerFlex® 753 têm custo otimizado e são fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança. Eles são fornecidos por padrão com E/S incorporada, ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desejam reduzir os custos de engenharia, entregar as máquinas mais rapidamente ao mercado e atender à demanda do usuário final por máquinas mais produtivas. Selecione os inversores com tamanho otimizado para aplicações de baixa potência onde houver pouco espaço disponível. O Módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece métodos flexíveis, com custo otimizado para melhoria das redes EtherNet/IP.

Inversores PowerFlex 753 cód. cat. 20F
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Alimentação nominal:
    • 200 a 240V: 0,37 a 132 kW / 0,5 a 200 HP / 2,2 a 477 A
    • 380 a 480V: 0,75 a 250 kW / 1,0 a 350 HP / 2,1 a 456 A
    • 600 V: 1,0 a 300 HP / 1,7 a 289 A
    • 690 V: 7,5 a 250 kW / 12 a 263 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Tipo aberto, montagem de flange, IP54 NEMA/UL Tipo 12
  • O módulo opcional de duas portas EtherNet/IP™ usa as redes EtherNet/IP com mais eficiência, diminui o número de switches gerenciáveis e reduz as necessidades de cabeamento ao usar as redes de anel de nível de dispositivo (DLR)
  • Controle V/Hz, controle vetorial com tecnologia FORCE™ e controle vetorial em malha aberta
  • Diagnóstico preditivo para estender a vida útil dos ventiladores de resfriamento e saídas a relé
  • A arquitetura baseada em slot fornece três slots de opções para realimentação, segurança, comunicação, E/S adicional ou uma fonte de alimentação auxiliar
  • Configuração e programação via interface homem-máquina (IHM) com LCD integral, software DriveTools SP, Connected Components Workbench ou Studio 5000 Logix Designer®

Opções de segurança incorporadas disponíveis

  • A opção Safe Torque-Off tem certificação PLe/SIL3 CAT 3
  • O Safe Speed Monitor combina o recurso do Safe Torque-Off e um relé de segurança embutido com a tecnologia central de Controle de velocidade segura Rockwell Automation® em uma opção de hardware embutida no inversor. Com certificação PLe/SIL3 CAT 4

 

Informação adicional

  • Veja o nosso Folheto virtual de inversores PowerFlex série 750 para saber mais sobre os recursos e os aprimoramentos disponíveis nesses inversores.
  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de sistemas de acionamento que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • ABS (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
  • Com certificação ATEX com opções adequadas
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
  • UL
  • GOST-R (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
  • Lloyd's Register (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca, para inversores fabricados antes de 28 de junho de 2016)
  • RINA (carcaças 2 a 7, 400/480 Vca)
  • Materiais compatíveis com RoHS
  • SEMI F47

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®
    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
  • Software DriveTools SP
    • Família de ferramentas de software
    • Programação on-line e off-line fácil
    • Conectividade RSLinx®
    • Inclui software DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus inversores PowerFlex®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Sucesso do cliente

  • Estudos de caso de inversores — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de inversores Allen-Bradley em suas aplicações.