Inversores PowerFlex 700S

Os inversores PowerFlex® 700S oferecem integração otimizada para as aplicações independentes de sistemas de acionamento e controle de acionamento coordenados mais exigentes. O inversor PowerFlex 700S com a opção DriveLogix™ combina o forte desempenho e o controle flexível dos inversores PowerFlex com um mecanismo Logix de alto desempenho para produzir uma solução de controle e inversor com custo otimizado e altamente funcional.

Inversores PowerFlex 700S cód. cat. 20D
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Alimentação nominal
    • 200 a 240V: 0,75 a 66 kW / 1 a 100 HP / 4,2 a 260 A
    • 380 a 480V: 0,75 a 800 kW / 1 a 1250 HP / 2,1 a 1450 A
    • 500 a 600 V: 1 a 1.600 HP / 1,7 a 1.500 A
    • 690 V: 50 a 1.500 kW / 52 a 1.500 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo 1 e IP21 NEMA/UL Tipo 1
  • Controle V/Hz, controle vetorial com tecnologia FORCE™ e controle de motor de ímã permanente
  • Inversores Zero-Stacking™ ou montados lado a lado economizam espaço no painel e reduzem os custos de instalação
  • Bornes de controle com separação permitem fácil fiação e rápida desconexão
  • As configurações otimizadas de tensão globais permitem configuração rápida em qualquer local no mundo
  • Recurso de barramento comum
  • Link de fibra óptica SynchLink™ para alto nível de transferência de dados e coordenação de inversores
  • Configurações de barramento comum CC ou CA para soluções de um ou vários inversores
  • A biblioteca de funções do usuário fornece funções lógicas sem um CLP
  • O controle embutido DriveLogix™ opcional permite programar aplicações e controlar funções auxiliares
  • Configuração e programação via teclado integral LCD opcional, teclado remoto ou software
  • A Premier Integration com inversores PowerFlex® usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduz o tempo de desenvolvimento

Opções de segurança incorporadas disponíveis

  • A opção Safe Torque-Off tem certificação PLd/SIL2 Cat 3. Remove a potência rotacional do motor sem remover a alimentação do inversor para partida rápida após uma demanda no sistema de segurança. Todas as opções de segurança estão disponíveis como kit para instalação pelo usuário

Informação adicional

  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de sistemas de acionamento que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

A Rockwell Automation anuncia que a partir de 30 de junho de 2020, nossos inversores de alta potência PowerFlex® 700S serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Este anúncio se refere apenas aos inversores de 200 HP/132 kW ou mais a 400/480 Vca, ou 150 HP/160 kW ou mais a 600/690 Vca (tamanhos de carcaça 9 a 14). A família de inversores PowerFlex 755 inclui uma ampla gama de potências nominais que fornece facilidade de uso, flexibilidade de aplicação e alto desempenho.

Para suportar sua transição, recomendamos migrar para os inversores Inversores PowerFlex 755 AC. Para mais informações, consulte os inversores de alta potência PowerFlex 700S para Perfil de migração de inversores PowerFlex 755

Certificações

  • Com certificação ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (projetado conforme a norma)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
  • UL
  • RINA (carcaças 1 a 10)

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®
    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
  • Software DriveTools SP
    • Família de ferramentas de software
    • Programação on-line e off-line fácil
    • Conectividade RSLinx®
    • Inclui software DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Software de aplicação de inversor
    • Software de inversor pré-engenheirado, incluindo conjuntos de aplicações para PowerFlex® 40, 700 VC e 700S. Os módulos de aplicações de inversor estão disponíveis para PowerFlex 700S e incluem a programação de aplicações necessária, módulos de funções integradas e conjunto de aplicações necessárias para controlar um processo específico.
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus inversores PowerFlex®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Sucesso do cliente

  • Estudos de caso de inversores — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de inversores Allen-Bradley em suas aplicações.