Inversores PowerFlex 700

Os inversores PowerFlex® 700 estão disponíveis em uma ampla gama de classificações de potência. Esses inversores controlam motores de indução trifásicos em aplicações com especificações que vão do mais simples controle de velocidade até o mais exigente controle de torque. O inversor PowerFlex 700 oferece recursos e parâmetros específicos da aplicação para içamento, poços de óleo e aplicações de velocidade e posicionamento. Os inversores em pacote disponíveis oferecem opções adicionais de controle, potência e gabinete em projetos padronizados. O inversor para ventilador e bomba PowerFlex 700 em pacote é uma solução com custo otimizado para controle de velocidade em aplicações de ventiladores e bombas com torque variável.

Inversores PowerFlex 700 cód. cat. 20B
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Inclui potência nominal de:
    • 200 a 240V: 0,37 a 66 kW / 0,5 a 100 HP / 2,2 a 260 A
    • 380 a 480V: 0,37 a 132 kW / 0,5 a 200 HP / 1,1 a 260 A
    • 500 a 600 V: 1 a 150 HP / 1,7 a 144 A
    • 690 V: 45 a 132 kW / 52 a 142 A
  • Inclui IP20 NEMA/UL Tipo 1, Aberto/Flange, IP54 NEMA 12
  • Proporciona controle V/Hz, controle vetorial em malha aberta e controle vetorial com tecnologia FORCE™
  • Oferece comunicações CIP™ (Protocolo Comum Industrial) incluindo DeviceNet™, ControlNet™ e EtherNet/IP™
  • Atende a demandas de espaço, flexibilidade e confiabilidade
  • Proporciona excelente produção de torque, regulagem de torque precisa e curtos tempos de atualização das entradas de torque
  • Oferece um cassete de controle com todas as opções de controle, E/S e encoder e é intercambiável com todas as potências de inversor PowerFlex® 700
  • Oferece configuração e programação via teclado integral LCD opcional, teclado remoto ou software
  • Oferece integração premium com inversores PowerFlex® que usam a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento
  • Nossa experiência no setor em soluções de sistemas de inversores pode ajudar você a maximizar a disponibilidade da máquina e a minimizar os riscos do projeto.

Informação adicional

A Rockwell Automation anuncia que a partir de 30 de abril de 2018, os inversores de alta potência PowerFlex® 700 (250 a 700 HP, 160 a 500 kW) serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Os seguintes inversores PowerFlex 700 permanecerão no estágio de ciclo de vida do produto Maduro Ativo.

  • 200 a 240V: 0,37 a 66 kW / 0,5 a 100 HP / 2,2 a 260 A
  • 380 a 480V: 0,37 a 132 kW / 0,5 a 200 HP / 1,1 a 260 A
  • 500 a 600 V: 1 a 150 HP / 1,7 a 144 A
  • 690 V: 45 a 132 kW / 52 a 142 A

Para suportar sua transição, recomendamos migrar para os inversores PowerFlex 755. Sendo os últimos PowerFlex disponíveis nessa faixa de potência, os inversores PowerFlex 755 oferecem muitos recursos novos projetados para aprimorar suas operações. Para mais informações, consulte:

Soluções de migração

As exigentes condições do mercado apresentam desafios significativos. Em toda a empresa e durante o ciclo de vida você deve buscar continuamente maneiras de aproveitar ao máximo seu investimento em automação. Deixe que a Rockwell Automation ajude você a determinar suas opções de migração e apresentar seus benefícios, incluindo melhor desempenho, decisões comerciais mais informadas, custos de manutenção reduzidos e uma resposta mais rápida às demandas do mercado em evolução.

Use a ferramenta de pesquisa Status do ciclo de vida do produto para encontrar informações específicas do ciclo de vida por código de catálogo.

Saiba mais sobre nossas soluções de migração.

 

Certificações

  • ABS (carcaças 0 a 6)
  • Com certificação ATEX
  • Identificado CE   (inversores da classe de 600 V abaixo de 77 A (Carcaças 0 a 4) são declarados como obedecendo à Diretriz de baixa tensão)
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (projetado conforme a norma)
  • UL
  • KCC
  • Lloyd's Register (Carcaças 0 a 6)
  • SEMI F47 (carcaças 0 a 6) 

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

  • Integração premium de Studio 5000 Logix Designer e Inversores PowerFlex®
    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
  • Software DriveTools SP
    • Família de ferramentas de software
    • Programação on-line e off-line fácil
    • Conectividade do RSLinx®
    • Inclui software DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus Inversores PowerFlex®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Sucesso do cliente

  • Estudos de caso de inversores — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de inversores Allen-Bradley em suas aplicações.