Inversores PowerFlex 70

Os inversores PowerFlex® 70 são pacotes compactos com potência, controle e interface do operador, projetados para atender a demandas de espaço, simplicidade e confiabilidade. Esses inversores têm um espectro amplo de recursos e você pode integrá-los facilmente em sua arquitetura e configurá-los para a maioria das necessidades de aplicação.

Inversores PowerFlex 70 cód. cat. 20A
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Alimentação nominal
    • 200 a 240V: 0,37 a 18,5 kW / 0,5 a 25 HP / 2,2 a 70 A
    • 380 a 480V: 0,37 a 37 kW / 0,5 a 50 HP / 1,1 a 72 A
    • 500 a 600 V: 0,5 a 50 HP / 0,9 a 52 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo 1, montagem de flange, IP54 NEMA/UL Tipo 12, IP66 NEMA/UL Tipo 4X/12 para uso interno
  • Inversores Zero-Stacking™ permitidos sem redução da classificação de temperatura ambiente (50 °C para IP20, NEMA/UL tipo 1 e montagem em flange; 40 °C para IP66, NEMA/UL Tipo 4X/12)
  • Montagem em parede ou máquina
  • Controle V/Hz, controle vetorial em malha aberta, controle vetorial com tecnologia FORCE™
  • Protocolo comum industrial (CIP™) incluindo DeviceNet™, ControlNet™ e EtherNet/IP™
  • Controle de velocidade e torque com, ou sem, realimentação do encoder
  • Regulação avançada do barramento e proteção contra sobrecarga do inversor
  • Suporta vários idiomas
  • Configuração e programação via teclado integral LCD, teclado remoto ou software
  • A Premier Integration com inversores PowerFlex® usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduz o tempo de desenvolvimento

Opções de segurança disponíveis

  • A opção Safe Torque-Off tem certificação PLd/SIL2 Cat 3. Remove a potência rotacional do motor sem remover a alimentação do inversor para partida rápida após uma demanda no sistema de segurança. Todas as opções de segurança estão disponíveis como kit para instalação pelo usuário

Opções de inversor em pacote

  • As opções de alimentação incluem disjuntor, desconexão a fusível, bypass e fusíveis na entrada
  • Opções de controle de transformador e relé de saída
  • Interface homem-máquina (IHM) montada na porta, chave seletora manual/desligado/automático, sinaleiros de status e potenciômetro de velocidade

 

Informação adicional

  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de sistemas de acionamento que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Nossas soluções Integrated Architecture® fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • ABS
  • CE (o teste de certificação CE não foi realizado para inversores de 600 V.) IEC (projetado conforme a norma)
  • C-Tick (exceto 600 V)
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
  • UL
  • Lloyd's Register
  • Certificação NSF (IP66, NEMA/UL somente Tipo 4X/12)
  • SEMI F47

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®
    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
  • Software DriveTools SP
    • Família de ferramentas de software
    • Programação on-line e off-line fácil
    • Conectividade RSLinx®
    • Inclui software DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus inversores PowerFlex®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Sucesso do cliente

  • Estudos de caso de inversores — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de inversores Allen-Bradley em suas aplicações.