Inversores PowerFlex 527

Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para operar exclusivamente com nossos Controladores de automação programáveis (PACs) Logix. Isso permite ao inversor usar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para ajudar a simplificar o desenvolvimento e uso da máquina. Esta abordagem aprimorada usa instruções de movimento compartilhadas por inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix®, proporcionando a mesma experiência de usuário para configuração, programação e controle dos dois tipos de inversores.

Inversores PowerFlex 527 cód. cat. 25C
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Potência nominal de 0,4 a 22 kW / 0,5 a 30 HP em tensões globais de 100 a 600 V
  • Oferece duas portas EtherNet/IP™ incorporadas para suporte a diversas topologias, bem como à funcionalidade de anel de nível de dispositivo
  • Tem Safe Torque-off como recurso padrão que pode ser aplicado por meio de segurança convencional ou Segurança Integrada. Ambas têm certificação SIL 3 / PLe Cat 3
  • Oferece uma solução de baixo custo para peças de máquinas, aplicações como bombas, ventiladores, esteiras de entrada e saída, que necessitam de controle simples de velocidade para motores de indução
  • Permite transferir arquivos de configuração de inversor para uma nova máquina
  • Reduz o tempo de parada não programada e minimiza a reconfiguração manual utilizando Logix PAC para detectar um inversor substituído e fazer download de todas as opções de configuração via EtherNet/IP
  • Oferece um novo nível de integração de inversor para ajudar a fornecer uma máquina coordenada e sincronizada

Informação adicional

  • Explore os recursos de nossos inversores PowerFlex 527 através do folheto virtual e vídeo dos inversores PowerFlex série 520 Folheto virtual e vídeo.
  • Conheça o inversor PowerFlex 527 EN ZH — Assista a este breve vídeo para descobrir por que o inversor PowerFlex 527 é o complemento ideal para aplicações que usam servo-drives Kinetix.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Blogs presentes

Certificações

  • UL
  • TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Indústria naval (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • Identificado CE
  • cUL
  • RCM
  • KCC
  • REACH

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Studio 5000 Logix Designer integra-se com inversores PowerFlex®

  • A configuração e a programação são compartilhadas com nossos servo-drives Kinetix® para uma experiência comum do usuário que ajuda e reduzir o custo e a complexidade
  • Instruções de movimento no software ajudam a simplificar o desenvolvimento e a operação da máquina
  • Após programados, arquivos de configuração do inversor poder ser transferidos mais facilmente para uma nova máquina sem uma cansativa cópia linha por linha
  • A integração Logix ajuda a proporcionar um alto nível de coordenação do motor
  • O Logix PAC pode detectar automaticamente um inversor substituído e fazer download de todas as opções de configuração pela EtherNet/IP, ajudando a reduzir o tempo de inatividade

Saiba mais
Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.