Inversores PowerFlex 525

Os inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular inovador para suportar instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta próxima geração de inversores compactos oferece recursos incorporados de comunicação de EtherNet/IP™, programação USB e segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas tão altas quanto 70 °C (158 °F) e são ideais para aplicações como em transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.

Inversores de baixa tensão PowerFlex 525 cód. cat. 25B
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Potência nominal de 0,4 a 22 kW / 0,5 a 30 HP em tensões globais de 100 a 600 V
  • Tem projeto modular com um núcleo de controle inovador e removível que permite a instalação e configuração de software simultaneamente
  • Oferece uma ampla gama de controle do motor, incluindo volts por hertz, controle vetorial sem sensores e controle vetorial de velocidade em malha fechada
  • Suporta integração total com o ambiente Logix e redes EtherNet/IP com EtherNet/IP™ incorporada
  • Opera em alta temperatura ambiente até 70 °C (158 °F) com redução de capacidade de corrente e um kit de ventilador com módulo de controle
  • Ocupa um espaço pequeno em relação à sua faixa de potência e montagem de Zero-Stacking™ com abertura de fluxo de ar de 50 mm
  • Proporciona controle do motor de imã permanente para ajudar a aumentar a eficiência energética e reduzir os custos relacionados
  • Tem Safe Torque-Off com certificação PLd/SIL2 Cat 3. Remove a potência rotacional do motor sem remover a alimentação do inversor para partida mais rápida após uma demanda no sistema de segurança.

Informação adicional

  • Explore os recursos de nossos inversores PowerFlex 525 através do folheto virtual e vídeo dos inversores PowerFlex série 520 Folheto virtual e vídeo.
  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de sistemas de acionamento que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Nossas soluções Integrated Architecture fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Nossos controladores de automação programáveis incluem uma série de controladores pequenos que expandem a aplicação da Integrated Architecture. Isso proporciona a você uma única plataforma de controle que inclui o desempenho e a conectividade necessárias em sua empresa.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

  • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®
    • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
    • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
    • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
    • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
    • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
    • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
    • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus inversores PowerFlex®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Firmware mais recente – visite nossa Central de download e compatibilidade de produtos para obter o firmware atualizado.
  • Especificações de aquisição — visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.