Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ é o primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com recursos de regeneração completa. O sistema resistente a arco elétrico é certificado para atender ao conjunto de normas globais mais abrangentes de resistência a arco elétrico. Esse sistema tem uma taxa de falha de até 50 kA e atende às normas de proteção de acessibilidade Tipo 2B.

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield
  • Características gerais
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Inclui tensões nominais de 2,4 kV, 3,3 kV e 4,16 kV, com corrente do motor até 430 A para motores síncronos ou de indução
  • Partida CENTERLINE® totalmente integrada com ArcShield e inversor PowerFlex 7000 combinados
  • Proporciona proteção de acesso Tipo 2B de classificação de arco até 50 kA:
    • Protege o pessoal na frente, lateral e traseira do gabinete
    • Mantém proteção contra arco elétrico quando a porta de baixa tensão é aberta para manutenção
  • Proporciona tecnologia patenteada de sistema de ventilação para impedir que a energia do arco elétrico escape pelas grelhas de exaustão ou entrada de ar de resfriamento
  • Inclui comunicação em rede EtherNet/IP™ que fornece integração total com a plataforma de controle Logix
  • A operação em quatro quadrantes torna esse sistema de acionamento uma solução de gestão de energia mais capaz que outras tecnologias
  • Atende às normas de resistência a arco elétrico IEEE C37.20.7, CSA C22.2 No. 22-11, IEC 62271-200, IEC 62447-2, EEMAC G14-1

 

Informação adicional

  • Inversor de média tensão PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield – veja neste vídeo como o sistema de acionamento PowerFlex 7000 pode reduzir a exposição a riscos elétricos.
  • Compreender o nível de risco atual de uma máquina ou de todo o chão de fábrica é uma imensa tarefa e muitas empresas não sabem onde começar, mas nós podemos ajudar.
    • As avaliações de segurança ajudam você a obedecer às normas atuais e futuras proporcionando serviços de consultoria para controles críticos de segurança. Ao concluir uma avaliação de segurança você recebe a documentação completa e sugestões de reparação.
    • Uma Análise de arco elétrico ajuda a identificar os problemas que podem produzir um arco elétrico ou explosão
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossas soluções de segurança integradas.

 

Certificações

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Os inversores PowerFlex 7000 incorporam recursos de informações e comunicação do Controle inteligente de motor e uma interface de operação intuitiva, fácil de usar, com tela de toque colorida para monitorar e controlar seus processos.

Premier integration de Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
  • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
  • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — converta códigos de catálogo da concorrência em produtos similares da Allen-Bradley.
  • ProposalWorks — monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Atualizações de firmware — encontre as versões mais recentes para o firmware ForGe e Classic.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

  • Mineração
  • Petróleo e gás
  • Geração de energia
  • Saneamento

Sucesso do cliente

  • Estudos de caso de inversores — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos inversores Allen-Bradley® em suas aplicações.