Inversores de média tensão PowerFlex 7000

Nossos inversores de média tensão PowerFlex® 7000 são inversores resfriados por ar ou por líquido disponíveis em uma ampla gama de potências de 200 a 34.000 HP e tensões de alimentação de 2.400 a 6.600 Vca. Esses inversores independentes para fins gerais controlam a velocidade, o torque, o sentido, a partida e a parada de motores CA assíncronos ou síncronos padrão.

Inversores de média tensão PowerFlex 7000
  • Características gerais
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Ampla faixa de 200 a 34.000 HP (150 kW a 25.400 kW)
  • Oferece controle digital sem sensores, controle vetorial direto ou controle vetorial total com realimentação por tacômetro (opcional)
  • Fornece interface de comunicação DPI™
  • Oferece interfaces opcionais para RI/O DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, Profibus, Modbus©, Modbus Plus, Interbus™, LonWorks®, CanOpen, RS485 HVAC, RS485 DF1, RS232 DF1, RS232 C
  • Inclui terminal de interface do operador integral com vários idiomas
  • Oferece Direct-to-Drive™, retificador AFE e configuração do retificador de 18 pulsos
  • Fornece controle de velocidade variável e partida suave para aplicações com alta demanda de energia
  • Fornece formas de onda de tensão e corrente praticamente perfeitas, permitindo o uso de motores padrão
  • Inclui módulos de inversor e retificador PowerCage™ que permitem a substituição de SGCT em menos de 10 minutos
  • Configuração e programação via teclado em cristal líquido integral, software DriveTools™ SP ou DriveExplorer™
  • Oferece Premier Integration com inversores PowerFlex® que usam a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento
  • Reduz os riscos de arco elétrico com a tecnologia ArcShield™

Inversores resfriados por ar de 200 a 8.000 HP

  • 200 a 5.500 HP
  • Simples, porém robusto, contagem mínima de componentes, confiabilidade excelente

Inversores resfriados por líquido

  • 3.000 a 8.500 HP
  • Reduz drasticamente os custos com ar condicionado da sala de comando, removendo 90% do calor por meio do trocador de calor
  • Suporta elevações e temperatura ambiente mais altas do que os inversores resfriados por ar

Inversores com potência estendida

  • Até 34.000 HP
  • O sistema de estrutura modular permite adicionar inversores (até quatro módulos de inversor em um sistema) até que a potência do inversor atenda às especificações da aplicação
  • Adequado para aplicações de backup ativo com uma opção para redundância de controle
  • Usa um módulo hub e processadores ControlLogix™ para coordenar o sistema de acionamento modular

Informação adicional

  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de sistemas de acionamento que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de controle inteligente de motor podem permitir que você tome melhores decisões operacionais, aumente o desempenho do sistema e ganhe eficiências de operação.
  • Nossas soluções Integrated Architecture® fornecem a base da implantação da otimização em toda a fábrica, com eficiência e eficácia, permitindo a você reagir competitivamente à economia e às mudanças nas solicitações do cliente.
  • Nossas soluções de componentes conectados oferecem uma solução de microautomação simples, econômica para construtores de máquinas autônomas pequenas.

Certificações

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL
  • Certificações de produtos

    As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

    Software

    • Premier integration de Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®
      • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
      • Permite configurar conexões de rede do inversor e controlador ao mesmo tempo
      • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
      • Oferece o uso contínuo do software Drive Tools™ SP via funcionalidade de importar e exportar
      • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de evento, falha e alarme
      • Fornece um pacote usado para configurar todo o sistema Logix
      • Oferece perfis de inversores integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema

    Não encontrou o que procurava?

    Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

    Certificações de produtos

    As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

    Ferramentas de seleção e configuração

    • CrossWorks — converta códigos de catálogo da concorrência em produtos similares da Allen-Bradley.
    • ProposalWorks — monte orçamentos e propostas completos.

    Outros recursos

    • Atualizações de firmware — encontre as versões mais recentes para o firmware ForGe e Classic.
    • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
    • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.