Inversores de média tensão PowerFlex 6000

Nossos Inversores de voltagem média PowerFlex® 6000 oferecem mais flexibilidade em diversos tipos de aplicação. Eles são adequados para novas e modernizadas aplicações de torque variável e de torque constante. Algumas dessas aplicações incluem ventiladores, bombas e compressores que exigem controle de motor de velocidade variável de 2,3 kV até 11 kV. Esses inversores estão disponíveis em várias configurações com base na voltagem do motor e nos requisitos regionais.

 

 

Inversores de média tensão PowerFlex 6000
  • Características gerais
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui configurações UL e IEC:
    • 2,3 kV — 2.238 kW (3.000 HP)
    • 3,3 kV — 3.280 kW (4.400 HP)
    • 4 kV — 3.954 kW (5.300 HP)
    • 6,6 kV — 6.565 kW (8.200 HP)
    • 10 kV — 9.950 kW (13.350 HP)
    • 11 kV — 10.950 kW (14.680 HP)
  • Controla velocidade, com parada e partida de motores de indução novos ou modernizados em regime de trabalho normal/carga pesada, para ajudar a aprimorar a utilização de recursos em suas aplicações críticas
  • Oferece 100% de torque de partida com controle vetorial em malha aberta
  • Reduz as cargas de pico de demanda operando próximo ao fator de potência unitário em toda a faixa de velocidades
  • Inclui o ventilador ECO que fornece mais eficiência e menos perdas
  • Inclui transformadores de isolamento multipulsos montados integralmente para ajudar a garantir baixos harmônicos no lado da linha e alto fator de potência na entrada, o que aprimora a utilização do ativo
  • Inclui bypass automático da célula de potência que ajuda a minimizar o tempo de parada em suas aplicações críticas
  • Oferece células de energia modulares comuns projetadas para fácil remoção, o que minimiza o tempo médio entre reparações
  • Fornece ventiladores alimentados internamente que diminuem as especificações de energia de controle do cliente
  • Inclui IHM em tela touchscreen colorida, intuitiva e fácil de usar
  • Proporciona controle de transferência sincronizada para até dez motores com transição simples ou avançada

Informação adicional

Inversor de frequência de tensão média PowerFlex 6000 – assista esse vídeo para ver quais novos recursos estão disponíveis.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — converta códigos de catálogo da concorrência em produtos similares da Allen-Bradley.
  • ProposalWorks — monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Atualizações de firmware — encontre as versões mais recentes para o firmware ForGe e Classic.
  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.