Inversores de média tensão

Nossos Inversores de média tensão PowerFlex® podem fornecer o desempenho exigido por sua aplicação em uma gama ainda mais ampla do que antes. Os produtos inversores de frequência PowerFlex 7000 são projetados para atender uma ampla variedade de necessidades e configurações da indústria pesada de 2,4 a 6,6 kV. Esses inversores oferecem uma corrente de motor de até 720 A, para motores síncronos ou de indução. Nossos inversores de frequência PowerFlex 6000 atendem aplicações que exigem controle do motor de velocidade variável de 2,2 a 11 kV, com corrente de motor de até 680 A. Esses inversores de fácil uso são ideais para aplicações de torque variável como bombas e ventiladores centrífugos autônomos e simples. Não importa onde suas aplicações estão localizadas ou se os seus requisitos são simples ou complexos, conte com os inversores de média tensão PowerFlex para uma solução ideal.

Inversores de média tensão PowerFlex 6000

Inversores de média tensão PowerFlex 6000

Nossos Inversores de média tensão PowerFlex® 6000 oferecem flexibilidade para diversas aplicações. Eles são adequados para aplicações de torque constante e torque variável, novas e modernizadas. Algumas dessas aplicações incluem ventiladores, bombas e compressores que requerem controle de motor de velocidade variável de 2,3 a 11 kV. Esses inversores estão disponíveis em diversas configurações conforme a tensão do motor e as especificações regionais.

 

 


Inversores de média tensão PowerFlex 7000

Inversores de média tensão PowerFlex 7000

Nossos inversores de média tensão PowerFlex® 7000 são inversores resfriados por ar ou por líquido disponíveis em uma ampla gama de potências de 200 a 34.000 HP e tensões de alimentação de 2.400 a 6.600 Vca. Esses inversores independentes para fins gerais controlam a velocidade, o torque, o sentido, a partida e a parada de motores CA assíncronos ou síncronos padrão.


Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ é o primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com recursos de regeneração completa. O sistema resistente a arco elétrico é certificado para atender ao conjunto de normas globais mais abrangentes de resistência a arco elétrico. Esse sistema tem uma taxa de falha de até 50 kA e atende às normas de proteção de acessibilidade Tipo 2B.