Inversores CA de baixa tensão

A família PowerFlex® de inversores oferece uma ampla variedade de modos de controle, recursos, opções e gabinetes, além de tensões globais e várias potências nominais. Com uma estrutura de programação consistente e uma interface comum do operador, os inversores PowerFlex facilitam a programação e a configuração, e reduzem o tempo de ajuste, treinamento e operação. Os inversores da classe Compact PowerFlex fornecem uma solução para fins gerais de custo otimizado para aplicações de controle de nível de máquina independentes e integração de sistemas simples. Os inversores PowerFlex da classe Architecture fornecem uma ampla gama de recursos e parâmetros específicos da aplicação e são ideais para aplicações de alto desempenho.

Características gerais do PowerFlex 755T

Características gerais do PowerFlex 755T

Nossos inversores PowerFlex 755T são projetados para fornecer soluções de redução de harmônicos, regeneração e barramento comum que ajudam a diminuir os custos com energia, aumentar a flexibilidade e a produtividade. Eles são os primeiros inversores que oferecem a tecnologia TotalFORCE™, que utiliza diversos recursos patenteados desenvolvidos para ajudar a otimizar seu sistema.


Inversores de baixa tensão Architecture

Inversores Architecture

Inversores de classe Architecture PowerFlex® oferecem soluções econômicas para uma ampla variedade de aplicações globais. Projetada para ser fácil de usar, essa classe de inversores de uso geral economiza tempo, tem tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.


Inversores de baixa tensão Compact

Inversores Compact

Os inversores PowerFlex® da classe Compact são uma solução simples e econômica para aplicações de controle de nível de máquina independente ou integração de sistemas simples. Projetada para ser fácil de usar, esta classe de inversores de uso geral apresenta um tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.