Inversores de baixa tensão Compact

Os inversores PowerFlex® da classe Compact são uma solução simples e econômica para aplicações de controle de nível de máquina independente ou integração de sistemas simples. Projetada para ser fácil de usar, esta classe de inversores de uso geral apresenta um tamanho compacto para otimizar o espaço no painel e versatilidade de aplicações.

Inversores de baixa tensão PowerFlex 523 cód. cat. 25A

PowerFlex 523

Os inversores PowerFlex® 523 são econômicos e ideais para máquinas independentes. Esses inversores apresentam um projeto modular inovador que dá suporte à instalação e configuração rápidas e fáceis. Além disso, eles oferecem uma programação específica da aplicação e configuração USB, com opções de montagem flexíveis. Os inversores PowerFlex 523 têm potência nominal de 0,2 a 22 kW (0,25 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V. Eles suportam uma ampla gama de controle do motor, têm uma dimensão compacta e operam com temperaturas até 70 °C (158 °F).


Inversores de baixa tensão PowerFlex 525 cód. cat. 25B

PowerFlex 525

Os inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular inovador para suportar instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta próxima geração de inversores compactos oferece recursos incorporados de comunicação de EtherNet/IP™, programação USB e segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas tão altas quanto 70 °C (158 °F) e são ideais para aplicações como em transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.


Inversores PowerFlex 527 cód. cat. 25C

PowerFlex 527

Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para operar exclusivamente com nossos Controladores de automação programáveis (PACs) Logix. Isso permite ao inversor usar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para ajudar a simplificar o desenvolvimento e uso da máquina. Esta abordagem aprimorada usa instruções de movimento compartilhadas por inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix®, proporcionando a mesma experiência de usuário para configuração, programação e controle dos dois tipos de inversores.


Inversores de baixa tensão PowerFlex 4M cód. cat. 22F

PowerFlex 4M

Os inversores PowerFlex® 4M são os de melhor custo otimizado e os menores membros da família de inversores PowerFlex. A fiação de passagem e a programação fácil oferecem a flexibilidade necessária para lidar com uma ampla gama de aplicações.


Inversores de baixa tensão PowerFlex 4 cód. cat. 22A

PowerFlex 4

Os inversores PowerFlex® 4 foram projetados para atender a requisitos de simplicidade, economia de espaço e eficiência de custos de usuários finais e OEMs. Esses inversores compactos oferecem recursos intuitivos como um teclado integral com potenciômetro local e chaves de controle prontos para usar.


Inversores de baixa tensão PowerFlex 40 cód. cat. 22B

PowerFlex 40

Os inversores PowerFlex® 40 oferecem a OEMs, construtores de máquinas e usuários finais controle de motor com desempenho aprimorado em um pacote compacto e fácil de usar. Esses inversores apresentam controle vetorial sem sensores para atender a demandas de torque em baixa velocidade. Com opções de invólucro flexíveis e programação simples, eles podem ser instalados e configurados rapidamente. Também temos inversores em pacote que oferecem opções adicionais de controle, alimentação e gabinete, em projetos padronizados.


Inversores de baixa tensão PowerFlex 40P cód. cat. 22D

PowerFlex 40P

Os inversores PowerFlex® 40P oferecem controle com malha fechada com uma opção para Safe Torque-Off de Categoria 3 em um projeto compacto e com custo otimizado. Esse inversor foi projetado para atender às demandas de flexibilidade, economia de espaço e facilidade de uso de usuários finais e OEMs globais. Ele é uma solução com custo otimizado para controle de posicionamento básico ou de velocidade de aplicações como comutadores, transportadores inteligentes, máquinas de embalagem e máquinas de turbilhonamento de fibra.


Inversores de baixa tensão PowerFlex 400 cód. cat. 22C

PowerFlex 400

Os inversores PowerFlex® 400 são otimizados para controle de ventiladores e bombas industriais e comerciais. Recursos incorporados como apagamento e entrada de damper oferecem uma solução com custo otimizado para controle de velocidade em uma vasta gama de aplicações de ventiladores e bombas com torque variável. Um inversor para ventilador e bomba PowerFlex 400 em pacote disponível oferece opções adicionais de controle, alimentação e gabinete em projetos padronizados para uma solução com custo otimizado para controle de velocidade em aplicações de ventiladores e bombas com torque variável.