Inversores e motores

Oferecemos uma ampla seleção de inversores de frequência CA e CC PowerFlex® e servo-drives Kinetix® projetados para flexibilidade, produtividade e facilidade de uso. Nossos VFDs operam em aplicações de baixa ou média tensão, com uma ampla gama de potências nominais. Os servo-drives Kinetix oferecem a dimensão e o conjunto de funções adequados para atender a uma ampla gama de aplicações desde inversores componentes de eixo único até inversores modulares de vários eixos. Oferecemos soluções projetadas para ajudar a simplificar o projeto de máquinas enquanto você melhora o desempenho do sistema. Diversos motores projetados para desempenho e vida útil ideais ilustram essa oferta.

Inversores CA de baixa tensão

Inversores, CA de baixa tensão

A família PowerFlex® de inversores oferece uma ampla variedade de modos de controle, recursos, opções e gabinetes, além de tensões globais e várias potências nominais. Com uma estrutura de programação consistente e uma interface comum do operador, os inversores PowerFlex facilitam a programação e a configuração, e reduzem o tempo de ajuste, treinamento e operação. Os inversores da classe Compact PowerFlex fornecem uma solução para fins gerais de custo otimizado para aplicações de controle de nível de máquina independentes e integração de sistemas simples. Os inversores PowerFlex da classe Architecture fornecem uma ampla gama de recursos e parâmetros específicos da aplicação e são ideais para aplicações de alto desempenho.


Inversores de média tensão

Inversores, CA de média tensão

Nossos Inversores de média tensão PowerFlex® podem fornecer o desempenho exigido por sua aplicação em uma gama ainda mais ampla do que antes. Os produtos inversores de frequência PowerFlex 7000 são projetados para atender uma ampla variedade de necessidades e configurações da indústria pesada de 2,4 a 6,6 kV. Esses inversores oferecem uma corrente de motor de até 720 A, para motores síncronos ou de indução. Nossos inversores de frequência PowerFlex 6000 atendem aplicações que exigem controle do motor de velocidade variável de 2,2 a 11 kV, com corrente de motor de até 680 A. Esses inversores de fácil uso são ideais para aplicações de torque variável como bombas e ventiladores centrífugos autônomos e simples. Não importa onde suas aplicações estão localizadas ou se os seus requisitos são simples ou complexos, conte com os inversores de média tensão PowerFlex para uma solução ideal.


Conversores PowerFlex DC cód. cat. 20P

Conversores, CC

Nossa linha completa de produtos de Conversores PowerFlex® DC inclui Conversores Digitais PowerFlex DC, Reguladores Autônomos (SAR) PowerFlex DC e Controladores de Campo PowerFlex DC. Nossas soluções CC são capazes de atender as necessidades de uma ampla gama de aplicações exigentes. Elas são projetadas para aplicações e modernizações de motor CC até 6.000 HP/4.000 kW.


Servo-drives

Servo-drives

Procurando uma forma mais simples de melhorar o desempenho? Nossas soluções foram criadas para simplificar o projeto da máquina, fornecer mais flexibilidade de sistema e aprimorar o desempenho geral. Os servo-drives Kinetix® da Allen-Bradley se integram perfeitamente à plataforma Logix para fácil configuração, integração do sistema e suas opções de rede e segurança.


Motores industriais

Motores, industriais

Nossos motores industriais têm qualidade elevada e atendem a condições excepcionais, como as exigências térmicas e elétricas extremas de aplicações de alto torque e baixa velocidade. Oferecemos uma ampla seleção de motores de uso geral e vetoriais com projetos NEMA Premium Efficient e desempenho de velocidade variável e vida útil excepcionais. Também temos motores duráveis para uso em ambientes desfavoráveis.


Servo-motores

Servo-motores

Nossos servo-motores Kinetix® incluem uma ampla variedade de motores rotativos e lineares. Nossos motores rotativos abrangem diversas séries, incluindo Kinetix® VP-Series, MP-Series™, TL-Series™ e motores HPK-Series. Nossos motores lineares incluem a LDC-Series™ e a LDL-Series™ sem desgaste. As famílias de servo-motores oferecem a tecnologia Smart Motor que permite identificação automática da conectividade correta entre motor e inversor, e são facilmente integrados com servo-drive Kinetix® para desempenho de sistema ideal.


Software de inversor

Software de inversor

Nosso software do conversor PowerFlex® da Allen-Bradley® permite configurar facilmente o inversor de frequência. Selecione a ferramenta que melhor se ajusta à sua necessidade: DriveTools™, Connected Component Workbench e para as aplicações controladas por Logix use o Studio 5000 Logix Designer®. Cada ferramenta de configuração do conversor fornece uma interface para fácil programação, manutenção e operação do seu conversor PowerFlex.