Bornes de inserção IEC

Nossos Bornes de inserção aumentam a eficiência da fiação e a confiabilidade da conexão. Eles estão disponíveis em uma ampla gama de tipos de bloco IEC que incluem blocos de distribuição de alimentação de controle inovadores, além de blocos sensores de dois, três e quatro circuitos.

Bornes de encaixe com nível duplo cód. cat. 1492-P

Estilo de encaixe com nível duplo 1492-P

Nossos Bornes de encaixe com nível duplo cód. cat. 1492-P permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou conectores de seccionamento para isolamento de circuito para ajudar a economizar espaço valioso no painel.


Bornes de inserção de aterramento cód. cat. 1492-P

Aterramento 1492-P

Nossos Bornes de aterramento cód. cat. 1492-P fornecem um barramento de terra fácil de identificar, prático, bem organizado, montado no trilho DIN.


Bornes de isolamento cód. cat. 1492-P

Isolamento 1492-P

Nossos Bornes de isolamento cód. cat. 1492-P facilitam a abertura de um circuito sem refazer a fiação.


Passagem de multicircuitos cód. cat. 1492-P

Passagem de multicircuitos 1492-P

Nossos Bornes de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492-P são ideais para aplicações em que as especificações de sinais de controle devem ser distribuídas e coletadas pelos mesmos bornes. Os bornes são uma boa solução para aplicações com alta densidade de fiação e estão disponíveis em nove cores.


Bornes de encaixe cód. cat. 1492-P

Estilo de encaixe 1492-P

Nossos Bornes de encaixe cód. cat. 1492-P permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito, ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito para aplicações com espaço limitado.


Bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492-P

Distribuição de alimentação 1492-P

Nossos Bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492-P distribuem alimentação a partir de fontes de alimentação CC de modo chaveado para circuitos de controle. As correntes positiva e negativa são alimentadas a partir de um único fio cada e distribuídas para vários circuitos com jumpers.


Bornes do sensor cód. cat. 1492-P

Sensor 1492-P

Nossos Bornes do sensor cód. cat. 1492-P fornecem todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne para ajudar a economizar espaço de painel.


Passagem padrão cód. cat. 1492-P

Passagem padrão 1492-P

Nossos Bornes de passagem padrão cód. cat. 1492 são projetados para aplicações de passagem de circuito simples. Esses bornes estão disponíveis em várias dimensões e cores para aceitar diferentes tamanhos de fio e permitem ligar vários fios.


Bornes parafusáveis IEC de passagem especializados cód. cat. 1492

Passagem especializada 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 têm plugues de teste e adaptadores que identificam a presença de tensão e realizam medição de tensão de diagnóstico simples. Os bornes de passagem estão disponíveis com um plugue de teste que interrompe o circuito e força a corrente a passar por um medidor conectado a um plugue de teste no disjuntor. Plugues de teste com fechamento antes de abrir ou abertura antes de fechar podem ser usados com o borne de teste.