Conectores (RJ45) no painel

Nossos conectores (RJ45) no painel para Ethernet são projetados para resistir a aplicações industriais IP20 e garantir a integridade e o desempenho de sua rede. Os produtos incluem conjuntos de cabos e cabos, conectores encaixáveis no campo, cabo bruto, conectores de crimpar e adaptadores de anteparo. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade. Conjuntos de cabos e cabos foram testados mecânica e eletricamente usando cabos categoria 5e com conectores categoria 6. Esses produtos conectam-se facilmente a switches Ethernet Allen-Bradley®, controladores programáveis, terminais gráficos PanelView™ e inversores.

Conectores (RJ45) no painel
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Par trançado sem blindagem (UTP):

  • Cabo robótico de alta flexibilidade em TPE (quatro pares); testado para 10 milhões de ciclos de extraflexibilidade
  • Cabo robótico de alta flexibilidade em TPE (dois pares); testado para 10 milhões de ciclos de extraflexibilidade
  • Cabo de suporte de PVC (quatro pares) usado em aplicações para fins gerais
  • Cabo de câmara (quatro pares) para aplicações em dutos de ar
  • Cabo classificado de PVC de 600 V (dois e quatro pares)
  • Os invólucros do cabo vermelhos identificam as redes de segurança nas máquinas

Par trançado blindado (STP):

  • Cabo de PVC (quatro pares) para aplicações para fins gerais
  • Cabo robótico de alta flexibilidade e livre de halogênio de PUR (quatro pares); testado para 10 milhões de ciclos de extraflexibilidade
  • Cabo classificado para 600 V (dois e quatro pares); o invólucro é classificado para 600 V
  • Os invólucros do cabo vermelhos identificam as redes de segurança nas máquinas
  • Cabo robótico Gigabit Cat 6 de alta flexibilidade (quatro pares); testado para 10 milhões de ciclos de extraflexibilidade

Certificações

  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.