Dispositivos de conexão de mídia de alimentação

Dispositivos de conexão de mídia de alimentação são conectores plug-and-play que fornecem alimentação para circuitos de ramificação de motores trifásicos, ArmorStart® controladores distribuídos de motores e alimentação de 24 Vcc para dispositivos auxiliares separadamente da alimentação da rede. Nossos dispositivos de conexão incluem conjuntos de cabos, cabos, cabos tronco, cabos de derivação, Ts e redutores, receptáculos e plugues de curto-circuito.

Dispositivos de conexão de mídias de alimentação auxiliar cód. cat. 1485

Mídia de alimentação auxiliar

Nossos dispositivos de conexão de mídias de alimentação auxiliar cód. cat. 1485 se baseiam em um sistema de conector de quatro pinos e fornecem 24 Vcc a módulos de E/S e outros dispositivos separadamente da alimentação da rede. Alimentar separadamente esses dispositivos geralmente é usado para dispositivos de E/S com conexões de saída para prevenir interrupção da fonte de alimentação devido à comutação das saídas. Porém alguns dispositivos exigem uma alimentação auxiliar separada, independentemente da presença das saídas.


Dispositivos de conexão de mídias de alimentação de controle cód. cat. 888/889

Mídia de alimentação de controle

Nossos dispositivos de conexão de mídia de alimentação de controle cód. cat. 888/889 fornecem cabos mini de desconexão que fornecem uma conexão segura ao controlador distribuído de motores ArmorStart®. Os componentes da mídia de alimentação de controle são uma configuração de 6 pinos/5 usados para prevenir erro de fiação com conectores de rede.


Dispositivos de conexão de mídias de alimentação trifásicas

Mídia de alimentação trifásica

A mídia de alimentação trifásica ArmorConnect® cód. cat. 280 fornece cabos mini e de desconexão de troca rápida, que oferecem uma conexão segura ao controlador distribuído de motores ArmorStart®. Os conectores podem ser axiais ou radiais e têm encaixes para prevenir contratempos com a fiação. Os componentes de mídia de alimentação trifásica são classificados por circuitos de desconexão de motores pela norma UL 2237.