Os cabos de extensão e conjuntos de cabos Pico (M8) cód. cat. 889P fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com muitos pinos usando conectores em estilo M8. Com um conector do tipo macho integral em uma extremidade e terminais flutuantes na outra, os conjuntos de cabos fornecem conectividade rápida e simples entre dispositivos de campo e conexões de terminal. Os cabos têm um conector integral em cada extremidade (um macho e um fêmea) e são uma forma eficiente de acoplar dispositivos de campo equipados com conectores.
Visão geral
- Inclui porcas de acoplamento de latão niquelado no Pico (M8)
- Oferece condutor com dimensão AWG 24 padrão micro (M12)
- Oferece versões axial e radial
- Inclui porcas de acoplamento de zinco com revestimento epóxi que fornecem durabilidade
- Fornece invólucro de cloreto de polivinila (PVC) amarelo altamente visível que resiste a petróleo e produtos químicos
- Oferece tamanho compacto para aplicações com espaço limitado
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Perfil do produto de certificação UL2238 para conjunto de cabos e cabos | 889-PP003 |
Certificações
Cabo:
- Com certificação CSA
- Reconhecido pelo UL
- Compatível com UL 2238