Sistemas de conexão Pico (M8)

Nossos sistemas de conexão Pico (M8) cód. cat. 889P incluem conjuntos de cabos, cabos, caixas de distribuição, divisores, cabos V, conectores encaixáveis no campo e receptáculos montados em painel. Nossos dispositivos têm conectores de padrão industrial de 3 ou 4 pinos, em estilo de rosquear ou pressão, em configurações axiais ou em ângulo reto. Conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis em diversos comprimentos e materiais de invólucro.

Conjuntos de cabos e cabos Pico (M8)

Conjuntos de cabos e cabos

Os conjuntos de cabos e cabos Pico (M8) cód. cat. 889P fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com muitos pinos usando conectores em estilo M8. Com um conector do tipo macho integral em uma extremidade e terminais flutuantes na outra, os conjuntos de cabos fornecem conectividade rápida e simples entre dispositivos de campo e conexões de terminal. Os cabos têm um conector integral em cada extremidade (um macho e um fêmea) e são uma forma eficiente de acoplar dispositivos de campo equipados com conectores.


Caixas de distribuição Pico (M8)

Caixas de distribuição

As caixas de distribuição Pico (M8) cód. cat. 898P interligam dispositivos diversos a um sistema de controle por meio de um cabo simples. Cada caixa passiva tem receptáculos fêmea com rosca interna (4, 6, 8 ou 10, dependendo do modelo) para facilitar a conexão a plugues correspondentes de desconexão rápida. Todas as caixas têm versões com indicador de status para uso com entradas PNP (sourcing).


Conectores de deslocamento de isolamento Pico (M8)

Conectores de deslocamento de isolamento

Os conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) Pico (M8) cód. cat. 889P facilitam a montagem de cabos personalizados de desconexão rápida no chão-de-fábrica. A instalação do conector ao cabo não requer ferramentas. Basta inserir os condutores encapados no corpo do conector e girar as extremidades do conector juntas. O resultado é uma conexão elétrica impermeável a gás e durável em um invólucro robusto com classificação IP67. Esses conectores estão disponíveis nas configurações macho ou fêmea com 3 ou 4 pinos.


Receptáculos para instalação em painel Pico (M8)

Receptáculos para montagem em painel

Os receptáculos para instalação em painel Pico (M8) cód. cat. 888P são fabricados para instalação em anteparos ou painéis. Esses conectores com 3 ou 4 fios, disponíveis nas versões macho ou fêmea, são ideais para uso em gabinetes e possibilitam configurações de fiação personalizadas.


Terminais de parafusos Pico (M8)

Terminais de parafuso

Os terminais de parafusos Pico (M8) cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos contêm terminais de parafuso ou conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) para proporcionar a montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles estão disponíveis para uso com cabos de diversos diâmetros.


Expansores e Ts Pico (M8)

Expansores e Ts

Os expansores e Ts Pico (M8) cód. cat. 898P incluem um cabo simples com conector do tipo macho que divide-se em dois conectores do tipo fêmea para permitir a conexão de dois dispositivos a uma porta de E/S.


Cabos V e Y Pico (M8)

Cabos V e Y

Os cabos V e Y Pico (M8) cód. cat. 879P têm porcas de acoplamento aparafusáveis para proporcionar conexões confiáveis e robustas, além de um invólucro em PVC amarelo que o torna facilmente diferenciável. Eles fornecem conexões seguras para chaves de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.