Cabos USB industriais

Nossos Cabos USB industriais substituem as combinações de adaptadores e cabos seriais. Cada cabo permite que você se conecte diretamente à porta USB no computador, o que ajuda a simplificar a configuração e instalação de interruptores e/ou dispositivos.

Cabos USB industriais cód. cat. 9300
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece uma solução de cabo único para a conectividade serial
  • Oferece conexão direta da porta USB do microcomputador com os dispositivos seriais
  • Inclui um adaptador USB integrado que utiliza chipset padrão do setor
  • Oferece cabos de alta qualidade que incluem alívio de tensão moldado
  • Fornece conversão de USB para serial transparente

Comparação de produtos

  9300-USBCBL-CNSL 9300-USBCBL-CP3 9300-USBCBL-PM02
Projetado para
o uso com
Interruptores Cisco e Stratix CompactLogix, ControlLogix,
PanelView Plus 7 Standard e
Performance, PLC-5 e SLC
Controladores MicroLogix e
PanelView Plus 7 Standard e
Enhanced
Estilo do conector USB-A
RJ45
Conector USB-A
de 9 Pinos D-sub
USB-A
de 8 pinos MicroLogix
Tipo de cabo Serial Serial Serial
Comprimentos do cabo 2 metros 2 metros 2 metros
Compatibilidade
do software
Interface de linha de comando (CLI) Cisco RSLinx & RSLinx Enterprise RSLinx & RSLinx Enterprise

Certificações

  • Identificado CE
  • RoHS
  • WEEE

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks – monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.