Mídia de rede

As mídias de rede incluem dispositivos de conexão para redes industriais, incluindo Ethernet, ControlNet™ e DeviceNet™. Os dispositivos incluem rolos de cabo bruto, cabos, conjuntos de cabos e uma linha completa de acessórios. Nossos componentes de mídia de rede garantem o desempenho da rede e simplificam a construção de sua arquitetura.

Dispositivos de conexão de mídia de rede ControlNet

Mídia de rede ControlNet

A mídia de rede e os dispositivos de conexão ControlNet™ fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.


Dispositivos de conexão de mídia de rede DeviceNet

Mídia de rede DeviceNet

As mídias de rede DeviceNet™ incluem cabos planos ou arredondados, grossos ou finos. O cabo arredondado, geralmente usado como cabo tronco, está disponível em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Os sistemas de mídia plana KwikLink™ oferecem um método de cabeamento modular simples usando um cabo tronco plano de quatro fios com conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) que reduzem o tempo de instalação e o custo dos materiais.


Mídia de rede Ethernet

Mídia de rede Ethernet

Oferecemos um portfólio completo de mídias físicas Ethernet de categoria industrial, incluindo produtos de conectividade M12, conectividade Variant 1 padrão da indústria e produtos de conectividade RJ45. Nossa mídia Ethernet foi desenvolvida especificamente para uso em ambientes industriais desfavoráveis e combina um cabo especialmente projetado com um conector de construção robusta para garantir a integridade e o desempenho da rede.


Cabos USB industriais cód. cat. 9300

Cabos USB industriais

Nossos Cabos USB industriais substituem as combinações de adaptadores e cabos seriais. Cada cabo permite que você se conecte diretamente à porta USB no computador, o que ajuda a simplificar a configuração e instalação de interruptores e/ou dispositivos.