Sistemas de conexão Mini

Nossos sistemas de conexão Mini cód. cat. 889N incluem conjuntos de cabos, cabos, caixas de distribuição, divisores e tês, conectores encaixáveis no campo e receptáculos montados em painel. Conectores industriais padrão com 2, 3, 4, 5 ou 6 pinos são ideais para aplicações de alta potência. Conjuntos de cabos e cabos em estilo Mini estão disponíveis em comprimentos padrão com codificação de cores de fios alternativas (US, US automotiva e IEC) ou em um invólucro de cabo para aplicação pesada STOOW-A.

Conjuntos de cabos e cabos Mini

Conjuntos de cabos e cabos

Os conjuntos de cabos e cabos Mini cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos. As opções de cabeamento em estilo Mini incluem conjuntos de cabos com conector macho ou fêmea integral em uma extremidade e terminais flutuantes na outra. As opções de cabeamento para cabos incluem conectores integrais em cada extremidade (um macho, um fêmea).


Caixas de distribuição Mini

Caixas de distribuição

As caixas de distribuição Mini cód. cat. 898N são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas. Elas ocupam menos espaço do que fios soltos, parecem mais limpas e organizadas e simplificam a substituição de cabos em áreas onde eles possam ser facilmente danificados.


Receptáculos para montagem em painel Mini

Receptáculos para montagem em painel

Os receptáculos para montagem em painel Mini cód. cat. 888N têm rosca 14 NPT de ½ pol. e condutores AWG 16 para aplicações pesadas.


Terminais de parafuso Mini

Terminais de parafuso

Os terminais de parafuso Mini cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, eles têm terminais de parafusos ou conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) para proporcionar montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles podem ser axiais ou radiais e estão disponíveis para uso com vários diâmetros de cabos.


Expansores e Ts Mini

Expansores e Ts

Os expansores e Ts Mini cód. cat. 898N e 1485P fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos. Os conectores podem ser axiais ou radiais e têm encaixes para prevenir contratempos com a fiação. Nossas opções de cabeamento em estilo Mini incluem conjuntos de cabos com conector macho ou fêmea integral em uma extremidade e terminais flutuantes na outra. As opções de cabos incluem cabo com conectores integrais em cada extremidade (um macho, um fêmea).