As tomadas IDC oferecem a praticidade das conexões IDC em forma de tomadas para instalação em anteparo ou painel. Esse conector de zinco fundido de 4 fios é ideal para terminação de fios para gabinetes com a flexibilidade da personalização em campo.
Visão geral
- Permite instalação no campo sem necessidade de ferramentas manuais
- Inclui 24 condutores 22 AWG
- Oferece configuração com quatro pinos
- Inclui PG9
- Fornece um o-ring Viton®
- Permite a modificação fácil de instalações de cabos existentes
- Oferece tecnologia de deslocamento de isolamento para instalação protegida e confiável
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 |