Carretéis de cabo Ethernet

Os carretéis de cabos Ethernet cód. cat. 1585 fornecem uma conexão de rede confiável em ambientes desfavoráveis. A taxa de dados em alta velocidade permite transferir mais dados em um período menor. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade. Oferecemos cabos de par trançado sem blindagem, de par trançado blindado e de 600 V.

Carretéis de cabo Ethernet
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Carretéis de cabo de par trançado blindado ou sem blindagem 1585

  • Com quatro e oito condutores
  • Tipos de cabo de par trançado sem blindagem, Cat 5e
  • Os pares trançados mantêm o equilíbrio do sinal em todo o cabo para fornecer alta imunidade a ruído e perda de retorno
  • Projetado em conformidade com as especificações de EtherNet/IP™ do ODVA e ISO IEC 24702
  • Adequado para ambientes de alto ruído M3I3C3E3
  • Cabos de PVC usados em ambientes para fins gerais
  • Os invólucros do cabo vermelhos identificam as redes de segurança nas máquinas

Carretéis de cabo Ethernet 600 V 1585

  • Blindagem, PVC, estilos com quatro e oito condutores (dois e quatro pares)
  • Cabo de PVC de 600 V projetado para suportar aplicações de alta tensão
  • Cabo classificado On-Machine para uso em uma bandeja de cabos compartilhada com cabos de alimentação de alta tensão
  • Conector de deslocamento de isolamento RJ45 disponível para terminações de campo
  • Os invólucros do cabo vermelhos identificam as redes de segurança nas máquinas

Certificações

Par trançado sem blindagem e par trançado blindado:

  • CEC
  • Listado no UL

Cabo Ethernet 600 V:

  • Listado no cUL
  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • IA Bookshelf [PDF] — Exibir literatura recomendada para o sistema Integrated Architecture™.
  • Podcasts de Integrated Architecture —Selecione em uma lista de podcasts para saber mais sobre o sistema Integrated Architecture.
  • Diagramas de configuração comum — Use essas ferramentas para entender o desempenho básico, capacidade e configuração do sistema Integrated Architecture.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.