Mídia de rede DeviceNet

As mídias de rede DeviceNet™ incluem cabos planos ou arredondados, grossos ou finos. O cabo arredondado, geralmente usado como cabo tronco, está disponível em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Os sistemas de mídia plana KwikLink™ oferecem um método de cabeamento modular simples usando um cabo tronco plano de quatro fios com conectores de deslocamento de isolamento (IDCs) que reduzem o tempo de instalação e o custo dos materiais.

Dispositivos de conexão de mídia plana DeviceNet

Mídia plana DeviceNet

O sistema de mídia plana KwikLink™ oferece um método de cabeamento modular simples com um cabo plano de quatro fios e conectores de deslocamento de isolamento (IDCs). Projetados para proporcionar até 50% de redução nos custos de instalação, com uma drástica redução de mão-de-obra e materiais, o sistema KwikLink permite a você adicionar nós à rede sem danificar a linha tronco. Ele elimina a necessidade de cortar ou emendar a linha tronco, como é necessário para comprimentos de cabo predeterminados. O KwikLink oferece o máximo de simplicidade e é capaz de suportar 64 nós. Um complemento completo de acessórios está disponível para o sistema de mídia plana KwikLink.


Dispositivos de conexão de mídia arredondada DeviceNet

Mídia arredondada DeviceNet

Cabo arredondados, grossos ou finos (geralmente usados como cabo tronco ou de derivação, respectivamente) estão disponíveis em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados. Oferecemos uma ampla variedade de componentes de conectividade robustos e duráveis para uso em sistemas com cabo arredondado. Esses componentes incluem portas T, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ e muitos outros acessórios. Também estão disponíveis versões em aço inoxidável de componentes do sistema de cabo arredondado para aplicações industriais desfavoráveis.