Nossos conectores encaixáveis no campo de válvula DIN cód. cat. 889 permitem criar e personalizar cabos de desconexão rápida no chão de fábrica para válvulas padrão e outros dispositivos. Disponíveis em várias configurações de tamanho e fiação, esses produtos fornecem conectividade padrão e proteção ambiental. Circuitos opcionais incorporados de proteção contra surtos protegem as bobinas dos solenoides nos dispositivos de campo contra picos de corrente potencialmente prejudiciais.
Visão geral
- Permite uma rápida montagem de campo de cabos de desconexão rápida personalizados para válvulas e outros dispositivos
- Inclui indicadores de status opcionais
- Oferece circuitos de proteção
- Oferece diversos tamanhos (8 a 18 mm) e de configurações de fiação
- Fornece certificações NEMA 4 e IP65
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 |