Sistemas de conexão DC Micro (M12)

Nossos sistemas de conexão DC Micro (M12) cód. cat. 889D apresentam conectores de 2, 3, 4, 5 ou 8 pinos padrão da indústria para seus componentes com alimentação CC. Os conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis em várias configurações para satisfazer uma ampla gama de aplicações e ambientes. Um conjunto completo de expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel complementam a linha e adicionam ainda mais flexibilidade à sua fiação de campo.

Conjuntos de cabos e cabos DC Micro (M12) cód. cat. 889

Conjuntos de cabos e cabos

Nossos conjuntos de cabos e cabos DC Micro (M12) cód. cat. 889 fornecem conexões de segurança para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Disponíveis com conectores sobremoldados de 4 ou 5 pinos, axiais ou radiais, esses cabos estão disponíveis em várias cores e materiais de invólucro, inclusive vermelho, para identificar aplicações de segurança. Alguns modelos incluem blindagem trançada para redução de ruídos e indicadores de status para alimentação e saída.


Caixas de distribuição DC Micro (M12) cód. cat. 898

Caixas de distribuição

Nossas caixas de distribuição DC Micro (M12) cód. cat. 898 conectam vários dispositivos ao sistema de controle e são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas. Nossas caixas de distribuição necessitam de menos espaço, parecem mais limpas e organizadas e simplificam a substituição de cabos em áreas onde eles possam ser facilmente danificados.


Conectores de deslocamento de isolamento DC Micro (M12) cód. cat. 871A e 889

Conectores de deslocamento de isolamento

Nossos conectores de deslocamento de isolamento DC Micro (M12) cód. cat. 871A e 889 são usados com cabos brutos para criar conexões rápidas no chão de fábrica. A instalação de IDCs não requer ferramentas. Basta inserir os condutores encapados no corpo do conector e girar as extremidades do conector juntas. O resultado é uma conexão elétrica impermeável a gás e durável em um invólucro robusto com classificação IP67. Esses conectores estão disponíveis em configurações de 3 ou 4 pinos, macho ou fêmea e em versões axial ou radial.


Receptáculos para montagem em painel DC Micro (M12) cód. cat. 888

Receptáculos para montagem em painel

Nossos receptáculos para montagem em painel DC Micro (M12) cód. cat. 888 são conectores fundidos ideais para uso em gabinetes ou para a criação de configurações de fiação personalizadas. O projeto modular fornece recurso de montagem em painel, ajuda a manter os itens limpos e organizados e permite uma substituição simples em áreas onde cabos possam ser danificados ou substituídos com frequência.


Terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889

Terminais de parafuso

Nossos terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889 são conectores encaixáveis no campo para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos contêm terminais de parafuso para proporcionar montagem rápida e fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica. Eles podem ser axiais ou radiais e estão disponíveis para uso com vários diâmetros de cabos.


Expansores e Ts

Expansores e Ts

Nossos expansores e Ts são projetados para uso com caixas de distribuição de entrada dupla e E/S distribuída MaXum™. Os expansores e Ts permitem que dois dispositivos de campo sejam interligados com uma porta de E/S. O corpo isolado de poliuretano (PUR) apresenta resistência a óleos e produtos químicos. As porcas de acoplamento da catraca fornecem resistência superior a vibração.


Cabos V e Y DC Micro (M12) cód. cat. 879D

Cabos V e Y

Nossos cabos V e Y DC Micro (M12) cód. cat. 879D permitem que dois dispositivos de campo sejam interligados a uma porta de E/S. O projeto estreito para economia de espaço contém invólucro de PVC e porcas de acoplamento de catraca.