Mídia de rede ControlNet

A mídia de rede e os dispositivos de conexão ControlNet™ fornecem flexibilidade para o projeto da sua rede. O cabo coaxial ControlNet é um cabo coaxial RG-6 de baixa perda com blindagem quádrupla para uso geral. A mídia de fibra ControlNet permite estender segmentos da sua rede, proporciona imunidade a interferência eletromagnética (IEM) e permite a instalação em áreas classificadas. Oferecemos diversos conectores, taps, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra. Escolha o tipo de cabo com base na aplicação e ou no ambiente em que seu sistema está sendo instalado.

Dispositivos de conexão de mídia de rede ControlNet
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Disponível em cloreto de polivinila (PVC) padrão e de alta flexibilidade
  • Inclui cabo de 200 micra
  • Disponível em 10, 20, 30, 60, 100 e 300 m de comprimento
  • Usar com o repetidor 1786-RPFS
  • Use um módulo adaptador de repetidor para fornecer no máximo 1,6 A de corrente a 5 Vcc para alimentar os módulos repetidores

Certificações

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • IA Bookshelf [PDF] — Exibir literatura recomendada para o sistema Integrated Architecture™.
  • Podcasts de Integrated Architecture —Selecione em uma lista de podcasts para saber mais sobre o sistema Integrated Architecture.
  • Diagramas de configuração comum — Use essas ferramentas para entender o desempenho básico, capacidade e configuração do sistema Integrated Architecture.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.