Conjuntos de cabos e encaixáveis no campo

Os cabos e conjuntos de cabos proporcionam conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Oferecemos uma ampla linha de conjuntos de cabos (conectores em cada ponta) e cabos (conector em uma ponta, condutores na outra), expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel. Esses componentes estão disponíveis em uma grande variedade de configurações de conector e materiais de invólucro.

Sistemas de conexão AC Micro cód. cat. 889R

Sistemas de conexão AC Micro

Nossos sistemas de conexão AC Micro cód. cat. 889R apresentam conectores de 2, 3, 4, 5 ou 8 pinos padrão da indústria para seus componentes com alimentação CC. Os conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis várias configurações. Um conjunto completo de expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel complementam a linha e adicionam ainda mais flexibilidade à sua fiação de campo.


Carretéis de cabos cód. cat. 889

Carretéis de cabos

Nossos carretéis de cabos Cód. cat. 889 podem ser combinados com conectores encaixáveis no campo para fornecer flexibilidade aprimorada que permite a instalação rápida e simples de um sistema totalmente baseado em conectores. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade.


Sistemas de conexão DC Micro (M12) cód. cat. 889D

Sistemas de conexão DC Micro (M12)

Nossos sistemas de conexão DC Micro (M12) cód. cat. 889D apresentam conectores de 2, 3, 4, 5 ou 8 pinos padrão da indústria para seus componentes com alimentação CC. Os conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis em várias configurações para satisfazer uma ampla gama de aplicações e ambientes. Um conjunto completo de expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel complementam a linha e adicionam ainda mais flexibilidade à sua fiação de campo.


Sistemas de conexão de válvula DIN cód. cat. 889

Sistemas de conexão de válvula DIN

Nossos sistemas de conexão de válvula DIN cód. cat. 889 incluem conectores encaixáveis no campo e cabos que proporcionam conexões seguras em aplicações industriais hidráulicas e pneumáticas que utilizam válvulas solenoide e chaves de pressão. Disponíveis em várias configurações de tamanho e fiação, esses produtos fornecem conectividade padrão e proteção ambiental. Alguns modelos têm circuitos de proteção contra surtos que protegem as bobinas dos solenoides de outros dispositivos contra picos de corrente prejudiciais.


Sistemas de conexão EAC Micro cód. cat. 889B

Sistemas de conexão EAC Micro

Nossos sistemas de conexão EAC Micro cód. cat. 889B fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Os conectores estão disponíveis em configurações axial ou radial e têm encaixes para impedir contratempos com a fiação.


Dispositivos de conexão IDC cód. cat. 888/898

Dispositivos de conexão IDC

Nossas caixas de distribuição IDC incluem portas com terminação a 3 fios e estão disponíveis em uma caixa de 8 portas. Nossos receptáculos IDC têm conectores de zinco fundido de 4 fios e são ideais para terminação de fios para gabinetes com a flexibilidade da personalização em campo.


Sistemas de conexão M23 cód. cat. 889M

Sistemas de conexão M23

Nossos sistemas de conexão M23 cód. cat. 889M usam conectores de padrão industrial de 12 ou 19 pinos para fornecer conexões robustas em aplicações com alta densidade de pinos. Use nossos dispositivos de conexão M23 com chaves de segurança ou para transferir muitos sinais discretos de uma caixa de distribuição ou controlador. Oferecemos conjuntos de cabos, cabos, conectores soldáveis em campo e receptáculos para painel.


Sistemas de conexão Mini cód. cat. 889N

Sistemas de conexão Mini

Nossos sistemas de conexão Mini cód. cat. 889N incluem conjuntos de cabos, cabos, caixas de distribuição, divisores e tês, conectores encaixáveis no campo e receptáculos montados em painel. Conectores industriais padrão com 2, 3, 4, 5 ou 6 pinos são ideais para aplicações de alta potência. Conjuntos de cabos e cabos em estilo Mini estão disponíveis em comprimentos padrão com codificação de cores de fios alternativas (US, US automotiva e IEC) ou em um invólucro de cabo para aplicação pesada STOOW-A.


Sistemas de conexão Mini-Plus cód. cat. 889N

Sistemas de conexão Mini-Plus

Nossos sistemas de conexão Mini-Plus cód. cat. 889N combinam conjuntos de cabos, cabos e receptáculos montados em painel para aplicação pesada para fornecer conexões protegidas para dispositivos que usam até 12 pinos.


Sistemas de conexão Pico (M8) cód. cat. 889P

Sistemas de conexão Pico (M8)

Nossos sistemas de conexão Pico (M8) cód. cat. 889P incluem conjuntos de cabos, cabos, caixas de distribuição, divisores, cabos V, conectores encaixáveis no campo e receptáculos montados em painel. Nossos dispositivos têm conectores de padrão industrial de 3 ou 4 pinos, em estilo de rosquear ou pressão, em configurações axiais ou em ângulo reto. Conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis em diversos comprimentos e materiais de invólucro.