Carretéis de cabos

Nossos carretéis de cabos Cód. cat. 889 podem ser combinados com conectores encaixáveis no campo para fornecer flexibilidade aprimorada que permite a instalação rápida e simples de um sistema totalmente baseado em conectores. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade.

Carretéis de cabos cód. cat. 889
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Carretéis de cabos de PVC de 18 AWG e 22 AWG 889

  • Oferece tipos de AWM com três, quatro, cinco e seis condutores
  • Inclui condutores 22 ou 18 AWG
  • Inclui condutores codificados por cores automotivas ou IEC
  • Oferece versões com trançado blindado ou sem blindagem
  • Oferece invólucros do cabo de cloreto de polivinila (PVC) amarelo, azul, preto e vermelho

Carretéis de cabos, PUR 22 AWG e TPE 18 AWG 889

  • Oferece tipos de AWM com quatro ou cinco condutores
  • Inclui condutores 22 ou 18 AWG
  • Inclui condutores codificados por cores IEC
  • Oferece projeto do cabo de alta flexibilidade testado para oito milhões de ciclos
  • Inclui invólucros do cabo amarelos que resistem a petróleo e produtos químicos
  • Inclui invólucros do cabo vermelhos que identificam as redes de segurança nas máquinas
  • Oferece invólucro de TPE que resiste a escória de solda

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.