Sistemas de conexão AC Micro

Nossos sistemas de conexão AC Micro cód. cat. 889R apresentam conectores de 2, 3, 4, 5 ou 8 pinos padrão da indústria para seus componentes com alimentação CC. Os conjuntos de cabos e cabos têm conectores sobremoldados e estão disponíveis várias configurações. Um conjunto completo de expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel complementam a linha e adicionam ainda mais flexibilidade à sua fiação de campo.

Conjuntos de cabos e cabos AC Micro cód. cat. 889

Conjuntos de cabos e cabos

Nossos conjuntos de cabos AC Micro cód. cat. 889 fornecem conexões protegidas para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Os cabos podem ser 22 AWG ou 18 AWG, blindados ou sem blindagem, com conectores axiais ou radiais. Cabos espirais especiais também estão disponíveis para aplicações que envolvem equipamentos móveis.


Caixas de distribuição AC Micro cód. cat. 889

Caixas de distribuição

Nossas caixas de distribuição AC Micro cód. cat. 898 são passivas e permitem interligar diversos dispositivos a um sistema de controle por meio de um cabo flexível. Cada caixa tem receptáculos fêmea com rosca interna (4, 6 ou 8, dependendo do modelo) para uma conexão fácil e rápida a plugues correspondentes de desconexão rápida.


Receptáculos para montagem em painel AC Micro cód. cat. 888

Receptáculos para montagem em painel

Nossos receptáculos para montagem em painel AC Micro cód. cat. 888 são projetados para instalação em anteparo ou painel. Eles estão disponíveis em versões com entalhe duplo de 3, 4 ou 5 pinos, macho ou fêmea, com rosca NPT 1/2 pol. ou M14x1 para conexão fácil e rápida a plugues correspondentes de desconexão rápida.


Terminais de parafuso AC Micro cód. cat. 871A e 889

Terminais de parafuso

Nossos terminais de parafuso AC Micro cód. cat. 871A e 889 são conectores passivos instaláveis no campo para uso com cabos brutos. Nossas câmaras de terminal com 3 pinos contêm terminais de parafuso para montagem rápida e fácil de cabos de desconexão rápida personalizados no chão-de-fábrica. As câmaras de terminal podem ser macho ou fêmea, axiais ou radiais e estão disponíveis para vários diâmetros de cabo.


Expansores e Ts

Expansores e Ts

Nossos expansores e Ts são projetados para uso com módulos CA MDSA cód. cat. 198. O corpo de poliuretano (PUR) oferece resistência a óleos e produtos químicos. As porcas de acoplamento da catraca fornecem resistência superior a vibração.