Dispositivos de conexão

Os dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, mídia de alimentação e sistemas de conexão de segurança. Oferecemos muitos produtos para DC Micro (M12), AC Micro (1/2 pol.), MiniPlus (1 pol., 1-1/8 pol.), Mini (7/8 pol.), Pico (M8) e M23: conjuntos de cabos, cabos, cabos em V e Y, expansores, conectores encaixáveis no campo e receptáculos. Nossos sistemas de fiação de E/S incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas. Oferecemos vários bornes IEC e NEMA para atender às suas necessidades.

Sistemas de conversão e fiação de E/S cód. cat. 1492

Sistemas de conversão e fiação de E/S

Os sistemas de fiação de E/S cód. cat. 1492 incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas.


Conjuntos de cabos e encaixáveis no campo

Conjuntos de cabos e encaixáveis no campo

Os cabos e conjuntos de cabos proporcionam conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Oferecemos uma ampla linha de conjuntos de cabos (conectores em cada ponta) e cabos (conector em uma ponta, condutores na outra), expansores e Ts, caixas de distribuição, cabos V e Y, conectores encaixáveis no campo e receptáculos instalados em painel. Esses componentes estão disponíveis em uma grande variedade de configurações de conector e materiais de invólucro.


Dispositivos de conexão de mídia de rede

Mídia de rede

As mídias de rede incluem dispositivos de conexão para redes industriais, incluindo Ethernet, ControlNet™ e DeviceNet™. Os dispositivos incluem rolos de cabo bruto, cabos, conjuntos de cabos e uma linha completa de acessórios. Nossos componentes de mídia de rede garantem o desempenho da rede e simplificam a construção de sua arquitetura.


Dispositivos de conexão de mídia de alimentação

Mídia de alimentação

Dispositivos de conexão de mídia de alimentação são conectores plug-and-play que fornecem alimentação para circuitos de ramificação de motores trifásicos, ArmorStart® controladores distribuídos de motores e alimentação de 24 Vcc para dispositivos auxiliares separadamente da alimentação da rede. Nossos dispositivos de conexão incluem conjuntos de cabos, cabos, cabos tronco, cabos de derivação, Ts e redutores, receptáculos e plugues de curto-circuito.


Sistemas de conexão de segurança

Sistemas de conexão de segurança

Nossas caixas de distribuição, plugues de curto-circuito, distribuidores e expansores de segurança/portas T Guardmaster® são partes de um sistema de desconexão rápida dedicado à segurança da máquina. Os distribuidores GuardLink™ conectam dispositivos de entrada de segurança a um sistema GuardLink, um protocolo de comunicações baseado em segurança que adiciona segurança à The Connected Enterprise. Os dispositivos compatíveis com GuardLink oferecem recursos avançados e diagnóstico que só podem ser acessados via distribuidor de conexão com GuardLink.

 


Bornes

Bornes

Sistemas de conexão por bornes incluem bornes parafusáveis IEC, com mola IEC, acessórios de bornes IEC, bornes NEMA, acessórios de bornes NEMA, bornes com proteção contra toque acidental com os dedos e bornes de montagem em painel. Oferecemos muitos produtos de bornes incluindo encaixe em dois níveis, termopar, passagem conectado em guia, aterramento, de passagem com economizador de espaço, fusível, sensor, conexão de encaixe, multi-circuitos, mini, circuito simples, desconexão de neutro, isolação e outros.