Módulos de proteção

Nossos módulos de proteção alertam operadores, e podem desligar máquinas diretamente, quando detectam condições severas que podem provocar danos substanciais ou falha catastrófica.

Sistema de monitoração da condição integrada da máquina

Sistema de monitoração da condição integrada da máquina

Nosso sistema de monitoramento integrado de condições de operação Dynamix™ 1444 integra proteção da máquina com seu sistema padrão de controle. Com nosso software Studio 5000™ Designer você pode configurar seu sistema em um único ambiente de projeto. A EtherNet/IP proporciona uma única infraestrutura de rede e, com duas portas Ethernet ela suporta as topologias linear e anel de nível de dispositivo, o que fornece uma só arquitetura de controle para proteger máquinas rotativas e de alternância.


Módulo de medição dinâmica padrão XM 124 cód. cat. 1440

Módulo de medição dinâmica padrão

Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram vibração de eixo, revestimento ou pedestal em equipamento rotativo.


Módulos de medição dinâmica XM cód. cat. 1440 para redes ControlNet

Módulos de medição dinâmica para redes ControlNet

Nossos módulos de medição dinâmica XM® cód. cat. 1440 para redes ControlNet™ monitoram vibração, pressão e tensão em equipamento rotativo. Esses módulos são projetados para integração com controladores ControlLogix® conectados por um adaptador ControlNet™ 1440.


Módulos de velocidade dupla XM 220 cód. cat. 1440

Módulos de velocidade dupla

Nossos módulos de velocidade dupla XM® 220 cód. cat. 1440 aceitam entradas de tacômetros padrão. Esses módulos operam em canal duplo, canal simples redundante, ou em modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, aceleração e medições de pico. Eles podem operar autonomamente ou em redes DeviceNet™ para fornecer dados em tempo real e informações de status para outros módulos XM, controladores programáveis, sistemas digitais de controle distribuído e sistemas de monitoração da condição.


Módulos de Relé série XM 440 cód. cat. 1440

Módulos de relés

Nossos Módulos de Relé XM® 441 e 442 cód. cat. 1440 fornecem soluções de relé quando relés adicionais, além do relé integrado único dos módulos de medição, são necessários.