Coletores portáteis de dados

Nossos coletores portáteis de dados Dynamix™ 2500 cód. cat. 1441 podem medir, processar, exibir e armazenar diversas funções de análise. Eles suportam seus esforços de manutenção preventiva e fornecem diagnósticos de vibração nas máquinas.

Coletores portáteis de dados
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece taxa de derivação de especificações de Mil 810 e vedação IP65 (à prova de poeira e água)
  • Opera nas faixas de temperatura -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
  • Inclui LCD colorido visível à luz do sol
  • Fornece memória interna de 128 MB
  • Oferece suporte a placas Secure Digital (SD) de até 16 GB
  • Funciona com o software de análise de manutenção preventiva Emonitor®
  • Inclui coletor de dados, bateria, fonte de alimentação global, expansor de cabo de comunicação, malha de mão, conjunto de dispositivos de proteção contra poeira, estojo, luva protetora de borracha e CD do sistema operacional

Certificações

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • c-UL-us

 

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software Emonitor para análise de manutenção preventiva.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

'-

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Podcasts de Integrated Architecture  —Selecione em uma lista de podcasts para saber mais sobre o sistema Integrated Architecture™.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Os Coletores de dados Dynamix™ 2500 são ideais para medições de tendência e diagnóstico de vibração de máquinas como ventiladores, bombas, motores, compressores, transportadores, misturadores, centrífugas, moinhos de martelos e caixas de engrenagens. Esses coletores também são ideais na análise de campo para:

  • Desbalanceamento do maquinário
  • Problemas de ressonância, incluindo fundações fracas, máquinas rodando em velocidades muito próximas a frequências estruturais de tubulação e/ou induzidas por processo
  • Posicionamento da máquina durante a partida ou a parada
  • Gravações de tempo da vibração de uma máquina para análise remota
  • Trem de máquina de multi-canais (usando o modo fora da rota, pode coletar e comparar até quatro canais de dados de vibração)

Estudos de caso de monitoração da condição — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de Monitoração da condição Allen-Bradley em suas aplicações.