Módulos de medição dinâmica para redes ControlNet

Nossos módulos de medição dinâmica XM® cód. cat. 1440 para redes ControlNet™ monitoram vibração, pressão e tensão em equipamento rotativo. Esses módulos são projetados para integração com controladores ControlLogix® conectados por um adaptador ControlNet™ 1440.

Módulos de medição dinâmica XM cód. cat. 1440 para redes ControlNet
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui dois canais de conexão a sensores de vibração comuns (por exemplo, sensores de corrente parasita, acelerômetros) e qualquer sensor que tenha como saída um sinal de tensão
  • Inclui um canal de tacômetro que aceita entrada da maioria dos sensores de medição de velocidade e pode medir velocidades de 1 a 1,2 M RPM com taxas de pulso de 1 a 50.000 eventos por rotação
  • Oferece processamento de sinais que fornece medições síncronas ou assíncronas
  • Oferece processamento de sinais que fornece dois níveis de integração e processamento FFT com até 30 parâmetros medidos
  • Inclui um relé virtual
  • Comunica-se via rede ControlNet™ (conectado por meio de um adaptador ControlNet 1440-ACNR)
  • Inclui configuração do módulo gerenciada por um controlador ControlLogix® e pelo aplicativo Studio 5000™ Logix Designer
  • As tabelas de E/S e de configuração do módulo são expostas como tags comuns no aplicativo Studio 5000 Logix Designer
  • Oferece suporte a, no máximo, 10 módulos de medição dinâmica 1440-DYN02-01RJ em uma rede ControlNet™
  • Permite monitorar vibração em eixo, revestimento ou pedestal em equipamento rotativo

Certificações

  • ATEX
  • C-Tick
  • cUL
  • cULH
  • EMC
  • LVD
  • UL
  • ULH

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use as faceplates e modelos pré-programados no software de desempenho e visibilidade FactoryTalk View para interface de módulos XM® integrados a controladores Logix5000™.

  • O software FactoryTalk® View Machine Edition é ideal para máquinas e processos de pequeno porte.
  • O software FactoryTalk View Site Edition é ideal para soluções empresariais.

Use o software Emonitor para análise de manutenção preventiva.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração 

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas – encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Podcasts de Integrated Architecture – Selecione em uma lista de podcasts para saber mais sobre o sistema Integrated Architecture™.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.