Módulo de medição dinâmica padrão

Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram vibração de eixo, revestimento ou pedestal em equipamento rotativo.

Módulo de medição dinâmica padrão XM 124 cód. cat. 1440
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Inclui dois canais conectam sensores de vibração comuns (por exemplo, sensores de corrente parasita, acelerômetros) e qualquer sensor que tenha como saída um sinal de tensão
  • Inclui um canal de tacômetro que aceita entrada da maioria dos sensores de medição de velocidade e pode medir velocidades de 1 a 1,2 M RPM com taxas de pulso de 1 a 50.000 eventos por rotação
  • Oferece processamento de sinais que fornece medições síncronas ou assíncronas
  • Oferece processamento de sinais que fornece dois níveis de integração e processamento FFT com até 30 parâmetros medidos
  • Inclui duas saídas de 4 a 20 mA isoladas
  • Inclui relé integrado simples
  • Inclui quatro relés virtuais ou quatro relés adicionais (quando conectados a um módulo de relé de expansão XM® 441)

Certificações

  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EEX
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use as faceplates e modelos pré-programados no software de desempenho e visibilidade FactoryTalk View para interface de módulos XM® integrados a controladores Logix5000™.

  • O software FactoryTalk® View Machine Edition é ideal para máquinas e processos de pequeno porte.
  • O software FactoryTalk View Site Edition é ideal para soluções empresariais.

Use o software Emonitor para análise de manutenção preventiva.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Folhas de dados eletrônicas — Encontre arquivos DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e EDS independentes de rede.
  • Atualizações de firmware — Efetue login para obter suporte para atualizações de firmware.
  • Podcasts de Integrated Architecture – Selecione em uma lista de podcasts para saber mais sobre o sistema Integrated Architecture™.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Os módulos de Medição dinâmica padrão XM® 124 são adequados à monitoração de vibração de eixo, revestimento ou pedestal em equipamento rotativo.

Estudos de caso de monitoração da condição — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de monitoração da condição Allen-Bradley em suas aplicações.